Eigenschaften
Ausführung | VPMS Ex (Ex-Verschlussschraube Messing), Verschlussstopfen, gerade, M 25, 12 mm, Messing, vernickelt |
Best.-Nr. | 1210910000 |
Typ | VP M25 EXE MS |
GTIN (EAN) | 4032248992416 |
VPE | 25 Stück |
Höhe | 15,5 mm |
Höhe (inch) | 0,61 inch |
Länge | 15,5 mm |
Länge (inch) | 0,61 inch |
Durchmesser | 25 mm |
Wandstärke, min. | 0,5 mm |
Wandstärke, max. | 11 mm |
Nettogewicht | 45,2 g |
Betriebstemperatur | -40 °C...100 °C |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Imidazolidine-2-thione 96-45-7 |
SCIP | 4efa9808-c72a-4b94-8dcb-498465ba8c6e |
Kennzeichnung |
II 2 GD
Ex d llC Ex e II Ex tD |
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) | INERIS 09 ATEX 0059X |
Dichtring Durchmesser | 25 mm |
Drehmoment Hutmutter, max. | 8,4 Nm |
Drehmoment Hutmutter, min. | 5,6 Nm |
Drehmoment Stutzen, max. | 28 Nm |
Drehmoment Stutzen, min. | 14 Nm |
Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
Gewinde (außen) | M 25 |
Gewindelänge | 12 mm |
Gewindesteigung | 1,5 mm |
Halogene | Ja |
O-Ring | NBR |
Schlüsselweite 1 | 29 mm |
Schutzart |
IP54
IP64 IP68 |
Silikone | Nein |
Werkstoff | Messing, vernickelt |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_54014) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1210910000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1210910000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1210910000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000451 |
ETIM 7.0 | EC000451 |
ETIM 8.0 | EC000451 |
ETIM 9.0 | EC000451 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-25 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-35 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1777950000VPE:50 Stück
GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen), Dichtungsring, M 25, Polyethylen
-
Art.-Nr.:1736250000VPE:100 Stück
GWDR NP (Flachdichtung - Neopren), Dichtungsring, M 25, Neopren
-
Art.-Nr.:1737010000VPE:100 Stück
SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 25, 3.5 mm, Messing, vernickelt
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörDichtungsringeFlachdichtung Polyethylen – GWDR PO
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörDichtungsringeFlachdichtung Neopren – GWDR NP
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörGegenmutternMessing-Kontermuttern, vernickelt