Messingverschraubungen Ex d - Klippon® KUB

Messingverschraubungen Ex d - Klippon® KUB

Die KUB ist mit einem kegelstumpfförmigen Ring ausgestattet, der den Anschluss von einzeldrahtbewehrten- und metallfolienbewehrten Kabeln und Leitungen mit geflochtener Bewehrung ermöglicht. Damit wird eine leitende Verbindung des Kabels mit der Verschraubung gewährleistet. Der Anschluss von nicht armierten Kabeln und Leitungen ist auch möglich. Ferner ist die KUB mit einer Dichtung ausgestattet zur Abdichtung der äußeren Kabelisolierung. Der nach der Abisolierung der inneren Isolierung verbleibende Bereich des Anschlusskabels wird mit einer dem Lieferumfang beigefügten Vergussmasse vergossen. Dadurch werden alle Zwischenräume der losen Adern perfekt abgedichtet. Die Kabelverschraubung ist für einen Temperaturbereich von -60°C bis +85°C zertifiziert. Der O-Ring als auch die Vergussmasse sind Bestandteile des Lieferumfangs. Im vergossenen Zustand garantiert die Kabelverschraubung Schutzklassen von IP 66 bzw. IP 68 bei einer Wassertiefe von 100 Metern (10 bar). Die KUB ist ausschließlich für die druckfeste Kapselung Ex d zugelassen. Dieser Typ Kabelverschraubung muss in den folgenden Fällen eingesetzt werden: 1.) Zum einem wenn das Umfeld ein IIC Gerät erforderlich macht zum anderen wenn das Gehäuse Bauteile enthält, die eine interne Explosion auslösen könnten (Funkenflug) 2.) Wenn das Umfeld kein Gerät der Gruppe IIC fordert, im Gehäuse sich jedoch Bauteile befinden, die eine interne Explosion hervorrufen können, sich die Installation in der Zone 1 befindet und das Gehäusevolumen größer 2 dm³ ist.

  • 1(current)
  • 2
  • 3
48 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1095300000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 60.2 - OD max. 68 mm, ID max. 62.00 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1095570000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 71.1 - OD max. 78 mm, ID max. 68.00 mm, IP68 - 10 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1095480000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 50, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 41.1 - OD max. 48.5 mm, ID max. 44.10 mm, IP68 - 10 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1095320000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 66.5 - OD max. 73.4 mm, ID max. 68.00 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1095230000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 50, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 39.4 - OD max. 46.7 mm, ID max. 38.20 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1095270000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 63, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 52.1 - OD max. 59.5 mm, ID max. 50.10 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1095360000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 6.7 - OD max. 10.3 mm, ID max. 11.70 mm, IP68 - 10 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1095140000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 12 - OD max. 17.6 mm, ID max. 14.00 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1095180000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 32, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2 mm, OD min. 23.2 - OD max. 30.5 mm, ID max. 26.30 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1095220000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 50, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 34.8 - OD max. 42.4 mm, ID max. 38.20 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1095450000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 40, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2 mm, OD min. 33 - OD max. 40.6 mm, ID max. 32.20 mm, IP68 - 10 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1095390000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 15.5 - OD max. 21.1 mm, ID max. 14.00 mm, IP68 - 10 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1095440000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 40, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2 mm, OD min. 28.6 - OD max. 36.2 mm, ID max. 32.20 mm, IP68 - 10 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1095400000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 25, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.6 mm, OD min. 16.8 - OD max. 23.9 mm, ID max. 20.00 mm, IP68 - 10 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1095530000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 63, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 58.4 - OD max. 65.8 mm, ID max. 56.00 mm, IP68 - 10 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1095350000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 8.4 - OD max. 13.5 mm, ID max. 11.70 mm, IP68 - 10 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1095100000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 6.7 - OD max. 10.3 mm, ID max. 11.70 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1095170000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 25, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.6 mm, OD min. 20.3 - OD max. 27.4 mm, ID max. 20.00 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1095310000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 64.8 - OD max. 72.2 mm, ID max. 62.00 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1095500000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 63, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 47.5 - OD max. 54.8 mm, ID max. 50.10 mm, IP68 - 10 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3