MPC-Reihe

MPC-Reihe

Kleine bis mittlere Polykarbonatgehäuse
Die Gehäusereihe MPC aus Polycarbonat eignet sich besonders zum Einbau von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten, sowie Leiterplatten. Die Gehäuse finden Anwendung in mechanisch und chemisch anspruchsvollen Umgebungen.
Merkmale:

  • 9 Baugrößen in 2 Ausführungen
  • grauer oder transparenter Deckel
  • Deckel mit Plombierlöchern
  • Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs Aufnahmegewinde für Tragschienen, Montageplatten und Leiterplatten
  • umfangreiches Zubehör

Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

  • 1(current)
  • 2
  • 3
45 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    9535550000
    Ausführung
    MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Werkstoff: Stahlblech, verzink
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • MPC 17/17/07 7035
    always available

    Art.-Nr.
    9535370000
    Ausführung
    MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 175 mm, Breite: 175 mm, Tiefe: 75 mm, Werkstoff: Polycarbonat, lichtgrau
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    9535590000
    Ausführung
    MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Außengelenk, Scharnier, Werkstoff: Kunststoff
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    9535640000
    Ausführung
    MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Befestigungsschraube, Schrauben, Werkstoff: Stahl verzinkt
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    9535600000
    Ausführung
    MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Montagefuß, Befestigungslaschen, Werkstoff: Kunststoff
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    9535300000
    Ausführung
    MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 125 mm, Breite: 175 mm, Tiefe: 75 mm, Werkstoff: Polycarbonat, lichtgrau, transparent
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    9535340000
    Ausführung
    MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 125 mm, Breite: 175 mm, Tiefe: 125 mm, Werkstoff: Polycarbonat, lichtgrau, transparent
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • MPC 07/12/10 7035
    always available

    Art.-Nr.
    9535190000
    Ausführung
    MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 75 mm, Breite: 125 mm, Tiefe: 100 mm, Werkstoff: Polycarbonat, lichtgrau
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • MPC 07/12/12 7035
    always available

    Art.-Nr.
    9535210000
    Ausführung
    MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 75 mm, Breite: 125 mm, Tiefe: 125 mm, Werkstoff: Polycarbonat, lichtgrau
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    9535360000
    Ausführung
    MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 125 mm, Breite: 175 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Polycarbonat, lichtgrau, transparent
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    9535540000
    Ausführung
    MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Werkstoff: Stahlblech, verzink
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • MPC 12/12/10 7035
    always available

    Art.-Nr.
    9535250000
    Ausführung
    MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 125 mm, Breite: 125 mm, Tiefe: 100 mm, Werkstoff: Polycarbonat, lichtgrau
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • MPC 17/25/15 7035
    always available

    Art.-Nr.
    9535490000
    Ausführung
    MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 175 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Polycarbonat, lichtgrau
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    9535220000
    Ausführung
    MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 75 mm, Breite: 125 mm, Tiefe: 125 mm, Werkstoff: Polycarbonat, lichtgrau, transparent
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • MPC 12/17/07 7035
    always available

    Art.-Nr.
    9535290000
    Ausführung
    MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 125 mm, Breite: 175 mm, Tiefe: 75 mm, Werkstoff: Polycarbonat, lichtgrau
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    9535580000
    Ausführung
    MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Werkstoff: Stahlblech, verzink
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    9535570000
    Ausführung
    MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Werkstoff: Stahlblech, verzink
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • MPC 12/17/10 7035
    always available

    Art.-Nr.
    9535310000
    Ausführung
    MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 125 mm, Breite: 175 mm, Tiefe: 100 mm, Werkstoff: Polycarbonat, lichtgrau
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    9535500000
    Ausführung
    MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 175 mm, Breite: 250 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Polycarbonat, lichtgrau, transparent
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    9535400000
    Ausführung
    MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 175 mm, Breite: 175 mm, Tiefe: 100 mm, Werkstoff: Polycarbonat, lichtgrau, transparent
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3