Eigenschaften
Ausführung | KSP (Klippon Schutzhaube), Schutzkappe, Silikon |
Best.-Nr. | 0930700007 |
Typ | KSP L80 S |
GTIN (EAN) | 4032248976027 |
VPE | 10 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 30.07.2023 |
Höhe | 120 mm |
Höhe (inch) | 4,724 inch |
Länge | 150 mm |
Länge (inch) | 5,905 inch |
Nettogewicht | 54,6 g |
Betriebstemperatur | -60 °C...200 °C |
Abstand Innenmaß B | 85 mm |
Außendurchmesser | 84 mm |
Einsatztemperaturbereich, max. | 200 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -60 °C |
Halogene | halogenfrei |
Härte (IRHD) | 60 |
Innendurchmesser D2 | 80 mm |
Silikone | Ja |
Stärke | 2 mm |
Werkstoff | Silikon |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_69871) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0930700007) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0930700007) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=0930700007&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |
ROHS | Konform |