Zwiebelringverschraubungen

Zwiebelringverschraubungen

Jede Größe dieser Standardverschraubung besteht aus mehrfach teilbaren Dichteinsätzen (Zwiebelringen). Durch das Heraustrennen dieser einzelnen Einsätze ist es möglich Kabel und Leitungen mit verschiedenen Durchmesser (von 4mm bis 41mm) in die Verschraubung zu installieren.

8 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1009650000
    Ausführung
    VG MS ZR (Standard Messing Kabelverschraubung Mehrfachdichtung), Kabelverschraubung, PG 36, 9 mm, OD min. 24 - OD max. 33 mm, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1009630000
    Ausführung
    VG MS ZR (Standard Messing Kabelverschraubung Mehrfachdichtung), Kabelverschraubung, PG 21, 7 mm, OD min. 10 - OD max. 19 mm, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • Art.-Nr.
    1009610000
    Ausführung
    VG MS ZR (Standard Messing Kabelverschraubung Mehrfachdichtung), Kabelverschraubung, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1009640000
    Ausführung
    VG MS ZR (Standard Messing Kabelverschraubung Mehrfachdichtung), Kabelverschraubung, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 27 mm, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • Art.-Nr.
    1009580000
    Ausführung
    VG MS ZR (Standard Messing Kabelverschraubung Mehrfachdichtung), Kabelverschraubung, M 32, 8 mm, OD min. 16 - OD max. 26 mm, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • Art.-Nr.
    1009570000
    Ausführung
    VG MS ZR (Standard Messing Kabelverschraubung Mehrfachdichtung), Kabelverschraubung, M 25, 7 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • Art.-Nr.
    1009620000
    Ausführung
    VG MS ZR (Standard Messing Kabelverschraubung Mehrfachdichtung), Kabelverschraubung, PG 16, 6.5 mm, OD min. 7.5 - OD max. 15 mm, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1009560000
    Ausführung
    VG MS ZR (Standard Messing Kabelverschraubung Mehrfachdichtung), Kabelverschraubung, M 20, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 13 mm, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück