180°, UNC 4-40 Gewinde-Mutter + Board lock

180°, UNC 4-40 Gewinde-Mutter + Board lock

Das Produktsortiment umfasst folgende Ausführungen:
• 90°, liegend  (horizontal) und 180°, stehend (vertikal)
• Flanschausführung als Bohrung, Gewinde-Mutter UNC 4-40 und Gewinde-Bolzen UNC 4-40
• Gestanzte Kontakte (Nennstrom: 3 A)
• THT-Lötverfahren
• Vielzahl verschiedener Bauformen auch mit Rastclip
• Verpackt im Tray (TY)
• Erweiterter Temperaturbereich von –55 °C bis +85 °C, für maximale Leistungsfähigkeit
• Design gemäß IEC 60807-3 (IEC 807-3) und DIN 41652

Kategorie wählen

Wellen-Lötverfahren
2 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    2626660000
    Ausführung
    OMNIMATE Data – D-SUB-Steckverbinder, Buchsenleiste, Gewinde-Mutter UNC 4-40, Rastclip, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.77 mm, Polzahl: 9, ≥ 50, PBT Glasfaser verstärkt UL 94 V-0, schwarz, Tray (Handbestückung)
    Datenblatt
    VPE: 90 Stück
  • Art.-Nr.
    2626630000
    Ausführung
    OMNIMATE Data – D-SUB-Steckverbinder, Buchsenleiste, Gewinde-Mutter UNC 4-40, Rastclip, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.77 mm, Polzahl: 9, ≥ 50, PBT Glasfaser verstärkt UL 94 V-0, schwarz, Tray (Handbestückung)
    Datenblatt
    VPE: 90 Stück