4 mm²

4 mm²

OMNIMATE Power BL / SL 7.62HP – die 12 kVA-Leistungsklasse
Passgenaue Lösungen für kompakte Geräte


Mehr Kraftzwerg für mehr Sicherheit & Effizienz: Die Kompaktklasse der Leistungssteckverbinder-Serie OMNIMATE Power BL / SL 7.62HP vereint bisher gegensätzliche Marktanforderungen zu einer passgenauen Lösung für die Antriebstechnik.
Damit schließt das System die Lücke zwischen fortschreitender Miniaturisierung und uneingeschränkter Zulassung für 600 V (UL). Die Systemerweiterung für die 12 kVA-Leistungsklasse ermöglicht neben dem berührgeschützten, invertierten Motoranschluss mit Einhand-Sicherheitsverriegelung auch einen schnellen, dauerhaft sicheren Leiteranschluss per PUSH IN Anschlusstechnologie. Die beidseitige Fingersicherheit gewährleistet auch bei Rückspannung vollen Schutz und qualifiziert bereits die Kompaktklasse der OMNIMATE Power für den Zwischenkreis-DC-Bus.

  • 1(current)
  • 2
  • 3
339 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1043780000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 5, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 36 Stück
  • Art.-Nr.
    1026880000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1043960000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 54 Stück
  • Art.-Nr.
    1026790000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1048870000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 2, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1048960000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 11, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1043870000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 2, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 72 Stück
  • Art.-Nr.
    1048930000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1048920000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 7, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1026810000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1026850000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1043920000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 54 Stück
  • Art.-Nr.
    1043790000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 2, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 120 Stück
  • Art.-Nr.
    1026820000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1043240000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 84 Stück
  • Art.-Nr.
    1043620000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 5, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 48 Stück
  • Art.-Nr.
    1026860000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 54 Stück
  • Art.-Nr.
    1043440000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 54 Stück
  • Art.-Nr.
    1043350000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 2, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 126 Stück
  • Art.-Nr.
    1043900000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 5, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 36 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3