90°, latch down, THT

90°, latch down, THT

Das Produktsortiment umfasst folgende Ausführungen:
• 90°, liegend  (horizontal) und 180°, stehend (vertikal)
• Rasthaken oben und unten (latch up / latch down)
• THT-, THR- oder SMT-Lötverfahren
• Vielzahl verschiedener Bauformen auch mit integrierten LED´s und Schirm-Kontaktfahnen
• Performance Kategorie von Cat.3 bis Cat.6
• Ausführung verpackt im Tray (TY) oder auf Rolle (Tape-on-Reel, RL)
• Kompatibel mit modularem RJ45 Stecker gemäß ANSI / TIA-1096-A und IEC 60603
• Spannungsfestigkeit ≥1500V AC RMS (2250V AC Scheitelwert) gemäß IEEE 802.3
• Spannungsfestigkeit ≥1500V AC (Scheitelwert) oder  ≥1500V DC gemäß IEC 60603

Eigenschaften und Vorteile:
• Erweiterter Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C, für maximale Leistungsfähigkeit
• Verstärkte Goldschicht (30µ“) für verbesserten Korrosionsschutz
• Mindestens 0,3mm Stand-off gewährleistet ein perfektes Lötergebnis

Kategorie wählen

Wellen-Lötverfahren
3 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1433800000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, Cat. 5 , THT-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: unten, Schirm tabs: keine, 30-80 µ" Ni / 30- µ" Au , LED: Nein, Polzahl: 8, Tray
    Datenblatt
    VPE: 120 Stück
  • Art.-Nr.
    2562820000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, Cat. 5 , THT-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: unten, Schirm tabs: 6 tabs, 30-80 µ" Ni / 30- µ" Au , LED: Ja, grün, gelb, Polzahl: 12, Tray (Handbestückung)
    Datenblatt
    VPE: 140 Stück
  • Art.-Nr.
    2562900000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, Cat. 5 , THT-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: unten, Schirm tabs: 6 tabs, 30-80 µ" Ni / 30- µ" Au , LED: Nein, Polzahl: 8, Tray (Handbestückung)
    Datenblatt
    VPE: 120 Stück