Buchsenstecker PUSH IN-Federanschluss

Buchsenstecker PUSH IN-Federanschluss

PUSH IN - Die innovative Anschlusstechnologie von Weidmüller vereinfacht den Leiteranschluss.
Vorteile für Anwender und Anwendung:

  • Hohe Packungsdichte durch kleines Rastermaß. Vorbereitete Leiter einfach einstecken - fertig
  • Vereinfachte Verarbeitung durch integrierte Push-Buttons zum Öffnen der Klemmstelle
  • Intuitive Bedienung durch eindeutige Unterscheidung von Leitereinführung und Betätigungsstelle

Kategorie wählen

Raster 2,50 mm (0.098 inch) - BL/SL 2.50
11 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    2439720000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 9, Box
    Datenblatt
    VPE: 125 Stück
  • Art.-Nr.
    2439750000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 12, Box
    Datenblatt
    VPE: 75 Stück
  • Art.-Nr.
    2439670000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 4, Box
    Datenblatt
    VPE: 250 Stück
  • Art.-Nr.
    2439710000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 8, Box
    Datenblatt
    VPE: 125 Stück
  • Art.-Nr.
    2439700000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 7, Box
    Datenblatt
    VPE: 125 Stück
  • Art.-Nr.
    2439740000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 11, Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    2439650000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 3, Box
    Datenblatt
    VPE: 250 Stück
  • Art.-Nr.
    2438860000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 2, Box
    Datenblatt
    VPE: 250 Stück
  • Art.-Nr.
    2439730000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 10, Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    2439690000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 6, Box
    Datenblatt
    VPE: 175 Stück
  • Art.-Nr.
    2439680000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 5, Box
    Datenblatt
    VPE: 200 Stück