Buchsenstecker - PUSH IN Federanschluss

Buchsenstecker - PUSH IN Federanschluss

Packungsdichte 2.0:
Der etablierte Standard für den Anschluss von Signalen setzt neue Maßstäbe.

Maximale Anschlussdichte auf kleinstem Raum - für den Feldanschluss der typischen Sensorleitungen bis 1,5 mm² legt die zweireihige B2CF die Messlatte ganz nach oben und schließt die Lücke zwischen weniger Platz und mehr Funktionen.
Das Ergebnis: Die Anschlusslösung für Standard-Industrieleitungen im Raster 1,75 - 30% kleiner als eine vergleichbare Lösung Raster 2,5mm mit der 100%-Robustheit des Rasters 3,5mm. 

Kompakt und sicher:
Sichere Anschlusstechnik: Wartungsfrei mit Push In
Sichere Stiftleiste: Berührungsschutz durch Fingersicherheit
Sichere Verbindung unter schwierigen Einsatzbedingungen: Löseriegel
Sicher und zukunftsorientiert: halogenfreie Isolierwerkstoffe
Sichere Kennzeichnung: großer Pinmarkierer
Sichere Installation: komfortable Kodierung

Die wesentlichen Anwendungsvorteile:
Effizient - höchste Packungsdichte auf der Leiterplatte.
Industrietauglich - minimale Dimensionen bei maximaler Robustheit.
Prozessoptimiert - automatisches Bestücken und Reflow-Löten, schnelles Anschließen.
Anwenderfreundlich - werkzeugloser Leiteranschluss und Verriegelung.
Applikationsgerecht: einfaches Beschriften und sicheres Kodieren trotzt kleinster Dimensionen.

Miniaturisierung ist mehr als nur größere Funktionsdichte auf kleinerem Raum:
Jeder Millimeter weniger Baugröße reduziert den Platzbedarf und damit die Anlagenkosten des Endkunden.

  • 1(current)
  • 2
  • 3
175 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1277830000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 32, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 24 Stück
  • Art.-Nr.
    1278100000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 16, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 54 Stück
  • Art.-Nr.
    1277740000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 16, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 48 Stück
  • Art.-Nr.
    1375810000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 22, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 42 Stück
  • Art.-Nr.
    1375720000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 108 Stück
  • Art.-Nr.
    1278010000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 32, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 24 Stück
  • Art.-Nr.
    1278390000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 32, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 30 Stück
  • Art.-Nr.
    1278080000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 12, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 66 Stück
  • Art.-Nr.
    1278400000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 34, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 24 Stück
  • Art.-Nr.
    1277690000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 10, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 72 Stück
  • Art.-Nr.
    1277470000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 174 Stück
  • Art.-Nr.
    1278270000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 12, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 66 Stück
  • B2CF 3.50/10/180 SN OR BX
    always available

    Art.-Nr.
    1277310000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 10, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 102 Stück
  • Art.-Nr.
    1278140000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 24, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 36 Stück
  • Art.-Nr.
    1277560000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 22, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 48 Stück
  • Art.-Nr.
    1375900000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 108 Stück
  • B2CF 3.50/08/180 SN OR BX
    always available

    Art.-Nr.
    1277290000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 8, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 132 Stück
  • Art.-Nr.
    1277530000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 16, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 66 Stück
  • Art.-Nr.
    1375940000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 14, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 60 Stück
  • Art.-Nr.
    1277620000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 32, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 30 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3