Druckbügel-Schraubanschluss

Druckbügel-Schraubanschluss

Die Standardtechnologie - bewährt, kompakt und kostenoptimiert:

Leiterplatten-Klemmen mit Druckbügel-Schraubanschluss - System PS / PM

Der kompakteste Schraubanschluss am Markt:

  • Rastermaße 3.5 (0.138 inch) und 5.00  / 5.08 (0.197 / 0.200 inch)
  • Klemmbereich 0.13 - 2,5mm² / AWG 26-14
  • bis 600V / 24A (IEC) bzw. 300V / 15A
  • integrierter Drahtschutz (Edelstahl-Blattfeder)

Die Blattfeder ist zwischen Schraube und Leiter fixiert und verhindert zuverlässig Beschädigungen auch an feindrähtigen Litzen.

Fazit: Große Leistung in der unteren Kompaktklasse. Die Schraubverbindung mit der besten Kosten-Nutzen-Relation.

  • 1(current)
  • 2
36 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1234730000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1234680000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    1234640000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1234630000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1234600000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1234570000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1234670000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1234690000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1234720000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1234580000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1234710000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1234700000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1234610000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1234620000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1234650000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1234590000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1234550000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1234740000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1791620000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    1760490000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
    • 1(current)
    • 2