Ethernet-Leiterplattenklemme

Ethernet-Leiterplattenklemme

Ihre besonderen Vorteile
• Kostengünstige Alternative zu RJ45- und M12-Verbindungen
• Ethernet konforme Datenübertragung z.B. für PROFINET Anwendungen (Cat.5, bis 100 Mbit/s)
• Bewährte PUSH IN-Anschlusstechnologie
• Geeignet für THT- (LMF) und THR- (LSF-SMT) Lötverfahren
• Geeignet für Datenübertragung gemäß ISO / IEC 11801-1; DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) und ANSI/TIA-568-B.2-10
• Breite Einsatzmöglichkeit für alle IIoT-Geräte

3 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    2639530000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 4, 90°, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
    Datenblatt
    VPE: 35 Stück
  • Art.-Nr.
    2639520000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 4, 90°, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
    Datenblatt
    VPE: 30 Stück
  • Art.-Nr.
    2672960000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, verzinnt, farbig, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 70 Stück