Flachsteckanschluss

Flachsteckanschluss

Der traditionelle Einzeladeranschluss – flexibel, einfach und kostengünstig:

Leiterplattenklemmen mit Flachsteckanschluss – das PCF-System.

  • hohe Stromtragfähigkeit bis 24 A (IEC) bzw. 15 A (UL)
  • 3 Raster (5,0 / 7,5 / 10,0 mm) für Netzspannungen bis 1000 V (IEC) oder 300 V (UL)
  • 3 Abgangsrichtungen zur Leiterplatte (90 / 135 / 180°)
  • anreihbar oder feste Polzahlen von 2 bis zu 19 Steckfahnen
  • kann mit 2,8 und 6,3 mm Flachsteckhülsen verwendet werden
  • sowohl für isolierte als auch für unisolierte Hülsen geeignet

Für Anwendungen, bei denen vorkonfektionierte Leitungen schnell und einfach mit der Leiterplatte verbunden werden sollen.

Die einfache Lösung für einfache Anschlüsse: kostengünstige Faston-Anschlusstechnik für die Leiterplatte.

  • 1
  • 2(current)
  • 3
117 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    9511820000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 5, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    9511850000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 8, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    9500440000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    9511760000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    9511570000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 18, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    9511630000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    9511430000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    9511910000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 14, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    9500740000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 13, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    9500810000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 7, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    9500830000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 9, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    9511460000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    9511880000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 11, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    9511440000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    9500710000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 10, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    9511520000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 13, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    9511790000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 2, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    9512000000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 5, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    9500780000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    9500470000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
    • 1
    • 2(current)
    • 3