Eigenschaften
Ausführung | Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, kieselgrau, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box |
Best.-Nr. | 2015390000 |
Typ | LUP 12.70/07/90 5.0SN GY BX |
GTIN (EAN) | 4050118399486 |
VPE | 20 Stück |
Produkt-Kennzahlen |
IEC: 1000 V / 76 A / 0.5 - 16 mm² UL: 600 V / 65 A / AWG 22 - AWG 6 |
Verpackung | Box |
Tiefe | 25,1 mm |
Tiefe (inch) | 0,988 inch |
Höhe | 36,5 mm |
Höhe (inch) | 1,437 inch |
Höhe niedrigstbauend | 31,5 mm |
Breite | 87,16 mm |
Breite (inch) | 3,431 inch |
Nettogewicht | 71,24 g |
Produktfamilie | OMNIMATE Power - Serie LUP |
Leiteranschlusstechnik | Zugbügelanschluss |
Montage auf der Leiterplatte | THT-Lötanschluss |
Leiterabgangsrichtung | 90° |
Raster in mm (P) | 12,7 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,5 " |
Polzahl | 7 |
Polreihenzahl | 1 |
Kundenseitig anreihbar | Ja |
Anzahl Reihen | 1 |
maximal anreihbare Pole je Reihe | 12 |
Lötstiftlänge (l) | 5 mm |
Lötstift-Abmessungen | 1,2 x 1,2 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser (D) | 1,6 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) | + 0,1 mm |
Anzahl Lötstifte pro Pol | 2 |
Schraubendreherklinge |
1,0 x 5,5
PZ 2 |
Schraubendreherklinge Norm | DIN 5264 |
Anzugsdrehmoment, min. | 1,2 Nm |
Anzugsdrehmoment, max. | 1,5 Nm |
Klemmschraube | M 4 |
Abisolierlänge | 12 mm |
L1 in mm | 76,2 mm |
L1 in Zoll | 3 " |
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt |
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingersicher |
Schutzart | IP20 |
Durchgangswiderstand | 0,50 mΩ |
Isolierstoff | Wemid (PA) |
Farbe | kieselgrau |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 7032 |
Isolierstoffgruppe | I |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≥ 600 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Schichtaufbau - Lötanschluss | 1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
Betriebstemperatur, max. | 120 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C |
Temperaturbereich Montage, max. | 120 °C |
Klemmbereich, min. | 0,13 mm² |
Klemmbereich, max. | 16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 22 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 6 |
eindrähtig, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
eindrähtig, max. H05(07) V-U | 16 mm² |
mehrdrähtig, min. H07V-R | 6 mm² |
mehrdrähtig, max. H07V-R | 16 mm² |
feindrähtig, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
feindrähtig, max. H05(07) V-K | 16 mm² |
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. | 2,5 mm² |
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. | 10 mm² |
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. | 2,5 mm² |
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. | 10 mm² |
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø | 5,4 mm x 5,1 mm; 5,3 mm |
Klemmbare Leiter |
|
Hinweistext |
Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.
Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein. |
geprüft nach Norm |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) | 76 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 74 A |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 76 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) | 64 A |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 1.000 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 1.000 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 1.000 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 6 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 8 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 8 kV |
Kurzzeitstromfestigkeit | 1 x 1s mit 700 A |
Nennspannung (Use group B / CSA) | 600 V |
Nennspannung (Use group C / CSA) | 600 V |
Nennstrom (Use group B / CSA) | 65 A |
Nennstrom (Use group C / CSA) | 65 A |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 22 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 6 |
Institut (cURus) | CURUS |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 600 V |
Nennspannung (Use group C / UL 1059] | 600 V |
Nennstrom (Use group B / UL 1059) | 65 A |
Nennstrom (Use group C / UL 1059) | 65 A |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 22 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 6 |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Verpackung | Box |
VPE Länge | 309 mm |
VPE Breite | 95 mm |
VPE Höhe | 71 mm |
Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen |
|
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt |
|
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern |
|
Pull-Out Test |
|
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Hinweise |
|
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71884) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2015390000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2015390000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2015390000&norm=0) |
Produktänderungsmitteilung |
[20220201 Visual change OMNIMATE® Power PCB terminal blocks and connectors](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251007)
[20220201 Visuelle Änderung OMNIMATE® Power Leiterplattenklemmen und -steckverbinder](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251008) |
Anwenderdokumentation | [QR-Code product handling video](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_78413) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
Zulassungen | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |