OMNIMATE Power HP

OMNIMATE Power HP

Die steckbare Anschlusstechnik für Leistungselektronik ist optimiert für die moderne Antriebstechnik, beispielsweise Motorstarter, Frequenzumrichter und Servoregler.

OMNIMATE Power setzt Standards durch erhöhte Sicherheit und innovative Lösungen wie steckbare Schirmauflage, integrierte Signalkontakte oder Einhandbedienung.

Die 3 Produktserien bieten Ihnen weitere Vorteile:

  • Applikationsgerechte Skalierbarkeit: Vom kompakten 4 mm²-Anschluss für 29 A (IEC) bzw. 20 A (UL) bis zum robusten 16 mm²-Anschluss für 76 A (IEC) bzw. 54 A (UL)
  • Uneingeschränkter Einsatz bis 1000 V (IEC) bzw. 600 V (UL)
  • Vielfältige, applikationsoptimierte Befestigungsmöglichkeiten

Unser Service:
Gestalten Sie ihre individuellen Steckverbindungen einfach per Produktkonfigurator.

  • 2
  • 3(current)
  • 4
957 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1043430000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 2, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 72 Stück
  • Art.-Nr.
    1049020000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 6, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1048500000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 60 Stück
  • Art.-Nr.
    1026870000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1043230000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 126 Stück
  • Art.-Nr.
    1043990000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 2, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 72 Stück
  • Art.-Nr.
    1043880000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 54 Stück
  • Art.-Nr.
    1043840000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 78 Stück
  • Art.-Nr.
    1048770000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelschraubflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 30 Stück
  • Art.-Nr.
    1048550000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 4, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 48 Stück
  • Art.-Nr.
    1048590000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 36 Stück
  • Art.-Nr.
    1049030000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 8, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1043520000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 54 Stück
  • Art.-Nr.
    1048890000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 4, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    1048760000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 30 Stück
  • Art.-Nr.
    1048990000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 6, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1043600000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 84 Stück
  • Art.-Nr.
    1048490000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 60 Stück
  • Art.-Nr.
    1048970000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 12, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1043690000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 42 Stück
    • 2
    • 3(current)
    • 4