PUSH IN-Federanschluss

PUSH IN-Federanschluss

Der innovative Schnellanschluss - einfach, sicher und wirtschaftlich:

Leiterplatten-Klemmen mit Federanschluss in Direktstecktechnik (PUSH IN). Ein Meilenstein in der Anschlusstechnik.

Genial einfach und einfach genial in der Anwendung:

  • massive Adern oder Leiter mit Aderendhülsen werkzeuglos anschließen und einfach lösen
  • automatisch verarbeiten im Reflowprozess oder in der Dampfphase
  • Potenziale und Klemmstellen eindeutig kennzeichnen durch farbige Push-Buttons

In Summe: Weltklasse beim Design-In, bei der Verarbeitung und in der Anwendungsbreite.

  • 1(current)
  • 2
  • 3
998 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1331130000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN ohne Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 15 Stück
  • Art.-Nr.
    1330950000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1250410000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
    Datenblatt
    VPE: 180 Stück
  • Art.-Nr.
    1330250000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 9, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 30 Stück
  • Art.-Nr.
    1330470000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN ohne Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 55 Stück
  • Art.-Nr.
    1331380000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 20, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 15 Stück
  • Art.-Nr.
    1331040000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN ohne Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • Art.-Nr.
    1331920000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 21, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1331220000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 30 Stück
  • Art.-Nr.
    1331310000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 14, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1331740000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 45 Stück
  • Art.-Nr.
    1332010000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN ohne Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 45 Stück
  • Art.-Nr.
    1331260000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 11, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • Art.-Nr.
    1330300000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 13, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1331400000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 22, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1330430000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 2, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN ohne Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 130 Stück
  • Art.-Nr.
    1331960000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN ohne Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 130 Stück
  • Art.-Nr.
    1330590000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 15, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN ohne Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1330820000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1331590000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 16, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN ohne Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 15 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3