PUSH IN-Federanschluss

PUSH IN-Federanschluss

Der robuste Direktanschluss für höchste Strom- und Spannungsanforderungen in allen Applikationen der Leistungselektronik, wie Solar-Wechselrichter, Frequenzumrichter, Servoregler und Stromversorgungen.

  • 1(current)
  • 2
  • 3
111 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    2471520000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 1, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 200 Stück
  • Art.-Nr.
    1988660000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1988690000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1988620000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 30 Stück
  • Art.-Nr.
    1988670000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1988630000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • Art.-Nr.
    1988650000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1988680000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1988700000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1988590000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 1, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1988640000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1988600000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 40 Stück
  • Art.-Nr.
    1988610000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 40 Stück
  • Art.-Nr.
    2453720000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • Art.-Nr.
    2500470000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, schwarz, PUSH IN ohne Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 30 Stück
  • Art.-Nr.
    2500610000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, schwarz, PUSH IN ohne Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    2491640000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 4, 180°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, PUSH IN ohne Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 80 Stück
  • Art.-Nr.
    2473030000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, PUSH IN ohne Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    2491820000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 2, 180°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, schwarz, PUSH IN ohne Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 40 Stück
  • Art.-Nr.
    2500520000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, schwarz, PUSH IN ohne Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3