Raster 3,50 mm (0.138 inch) - B2CF/S2C und B2L/S2L - 2-reihig

Raster 3,50 mm (0.138 inch) - B2CF/S2C und B2L/S2L - 2-reihig

Packungsdichte 2.0:
Der etablierte Standard für den Anschluss von Signalen setzt neue Maßstäbe.

Maximale Anschlussdichte auf kleinstem Raum - für den Feldanschluss der typischen Sensorleitungen bis 1,5 mm² legt die zweireihige B2CF die Messlatte ganz nach oben und schließt die Lücke zwischen weniger Platz und mehr Funktionen.
Das Ergebnis: Die Anschlusslösung für Standard-Industrieleitungen im Raster 1,75 - 30% kleiner als eine vergleichbare Lösung Raster 2,5mm mit der 100%-Robustheit des Rasters 3,5mm. 

Kompakt und sicher:
Sichere Anschlusstechnik: Wartungsfrei mit Push In
Sichere Stiftleiste: Berührungsschutz durch Fingersicherheit
Sichere Verbindung unter schwierigen Einsatzbedingungen: Löseriegel
Sicher und zukunftsorientiert: halogenfreie Isolierwerkstoffe
Sichere Kennzeichnung: großer Pinmarkierer
Sichere Installation: komfortable Kodierung

Die wesentlichen Anwendungsvorteile:
Effizient - höchste Packungsdichte auf der Leiterplatte.
Industrietauglich - minimale Dimensionen bei maximaler Robustheit.
Prozessoptimiert - automatisches Bestücken und Reflow-Löten, schnelles Anschließen.
Anwenderfreundlich - werkzeugloser Leiteranschluss und Verriegelung.
Applikationsgerecht: einfaches Beschriften und sicheres Kodieren trotzt kleinster Dimensionen.

Miniaturisierung ist mehr als nur größere Funktionsdichte auf kleinerem Raum:
Jeder Millimeter weniger Baugröße reduziert den Platzbedarf und damit die Anlagenkosten des Endkunden.

  • 2
  • 3(current)
  • 4
581 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1278270000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 12, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 66 Stück
  • Art.-Nr.
    1358590000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 14, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
    Datenblatt
    VPE: 175 Stück
  • B2CF 3.50/10/180 SN OR BX
    always available

    Art.-Nr.
    1277310000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 10, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 102 Stück
  • Art.-Nr.
    1359560000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Tape
    Datenblatt
    VPE: 235 Stück
  • Art.-Nr.
    1290430000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 120 Stück
  • Art.-Nr.
    1278140000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 24, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 36 Stück
  • Art.-Nr.
    1277560000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 22, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 48 Stück
  • Art.-Nr.
    1375900000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 108 Stück
  • Art.-Nr.
    1290310000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 20, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 42 Stück
  • Art.-Nr.
    1289850000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 84 Stück
  • Art.-Nr.
    1290160000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 28, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 36 Stück
  • B2CF 3.50/08/180 SN OR BX
    always available

    Art.-Nr.
    1277290000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 8, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 132 Stück
  • Art.-Nr.
    1357890000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen / Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1277530000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 16, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 66 Stück
  • Art.-Nr.
    1375940000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 14, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 60 Stück
  • Art.-Nr.
    1290280000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 16, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 48 Stück
  • Art.-Nr.
    1289590000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 30, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 30 Stück
  • Art.-Nr.
    1277620000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 32, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 30 Stück
  • Art.-Nr.
    1359130000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
    Datenblatt
    VPE: 235 Stück
  • Art.-Nr.
    1375790000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 18, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 48 Stück
    • 2
    • 3(current)
    • 4