Raster 3,50 mm (0.138 inch) - Serie BL/SL 3.50

Raster 3,50 mm (0.138 inch) - Serie BL/SL 3.50

Perfomance ist relativ: Kleines Raster, großer Anschlussquerschnitt.

Ein perfektes Team: Das Leiterplatten-Steckverbindersystem SL/BL 3.5 und Signale bzw. I/O´s.

Relativ hohe Performance bei relativ kleiner Baubreite:

  • goßes Klemmvermögen: bis zu 0,20 - 1,5 mm² (IEC) / AWG 28 - 14
  • mehr als Kleinspannung: bis zu 250 V (IEC) / 300 V (UL)
  • mehr als ausreichend: bis zu 17 A (IEC) / 10 A (UL)
  • mehr als Standard: 4 Anschlusstechniken (Zugfeder, Zugbügel, IDC, Push In)
  • mehr als effizient: optional 100% in den Reflowprozess  integrierbar

Mehr Differenzierung über mehr Miniaturisierung - unsere Produkte und Ingenieure unterstützen Sie gerne dabei.

  • 1(current)
  • 2
  • 3
1.251 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1003720000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 22, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 18 Stück
  • Art.-Nr.
    1003540000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 5, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 72 Stück
  • Art.-Nr.
    1000590000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 30, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1000700000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Rastflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 15, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1003560000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 7, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 54 Stück
  • Art.-Nr.
    1000630000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Rastflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1003580000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 9, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 48 Stück
  • Art.-Nr.
    1003530000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 4, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 84 Stück
  • Art.-Nr.
    1003660000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 16, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 24 Stück
  • Art.-Nr.
    1000650000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Rastflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1000660000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Rastflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1003730000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 23, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 18 Stück
  • Art.-Nr.
    1003590000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 10, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 42 Stück
  • Art.-Nr.
    1000570000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 30, 180°, PUSH IN, Federanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1003650000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 15, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 30 Stück
  • Art.-Nr.
    1003550000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 6, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 66 Stück
  • Art.-Nr.
    1003630000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 13, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 30 Stück
  • Art.-Nr.
    1000610000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Rastflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1003680000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 18, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 24 Stück
  • Art.-Nr.
    1003510000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 2, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 132 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3