RJ45-Buchse modular

RJ45-Buchse modular

Das Produktsortiment umfasst folgende Ausführungen:
• 90°, liegend  (horizontal) und 180°, stehend (vertikal)
• Rasthaken oben und unten (latch up / latch down)
• THT-, THR- oder SMT-Lötverfahren
• Vielzahl verschiedener Bauformen auch mit integrierten LED´s und Schirm-Kontaktfahnen
• Performance Kategorie von Cat.3 bis Cat.6
• Ausführung verpackt im Tray (TY) oder auf Rolle (Tape-on-Reel, RL)
• Kompatibel mit modularem RJ45 Stecker gemäß ANSI / TIA-1096-A und IEC 60603
• Spannungsfestigkeit ≥1500V AC RMS (2250V AC Scheitelwert) gemäß IEEE 802.3
• Spannungsfestigkeit ≥1500V AC (Scheitelwert) oder  ≥1500V DC gemäß IEC 60603

Eigenschaften und Vorteile:
• Erweiterter Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C, für maximale Leistungsfähigkeit
• Verstärkte Goldschicht (30µ“) für verbesserten Korrosionsschutz
• Mindestens 0,3mm Stand-off gewährleistet ein perfektes Lötergebnis

  • 1
  • 2(current)
28 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    2562900000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, Cat. 5 , THT-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: unten, Schirm tabs: 6 tabs, 30-80 µ" Ni / 30- µ" Au , LED: Nein, Polzahl: 8, Tray (Handbestückung)
    Datenblatt
    VPE: 120 Stück
  • Art.-Nr.
    2562940000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, Cat. 5e , SMD-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: oben, Schirm tabs: 6 tabs, 30-80 µ" Ni / 30- µ" Au , LED: Nein, Polzahl: 8, Tape
    Datenblatt
    VPE: 200 Stück
  • Art.-Nr.
    2613200000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, Cat. 5e , THT/THR-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: unten, LED: Ja, Polzahl: 8, Tray (Handbestückung)
    Datenblatt
    VPE: 600 Stück
  • Art.-Nr.
    2626050000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, Cat. 6 , THT-Lötanschluss, 180°, LED: Nein, Polzahl: 8, Tray (Handbestückung)
    Datenblatt
    VPE: 160 Stück
  • Art.-Nr.
    2626090000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, THT/THR-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: oben, LED: Ja, grün, gelb, Polzahl: 8, Rolle
    Datenblatt
    VPE: 240 Stück
  • Art.-Nr.
    2634590000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, THT/THR-Lötanschluss, 180°, Polzahl: 8
    Datenblatt
    VPE: 140 Stück
  • Art.-Nr.
    2638490000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, Cat. 5e , THT/THR-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: oben, Schirm tabs: keine, LED: Nein, Polzahl: 8, Rolle
    Datenblatt
    VPE: 200 Stück
  • Art.-Nr.
    2661430000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, Cat. 5 , THT/THR-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: oben, Schirm tabs: keine, LED: Ja, grün, gelb, Polzahl: 16, Rolle
    Datenblatt
    VPE: 240 Stück
    • 1
    • 2(current)