SDS 0.5X3.0X80   Art.-Nr. 9008320000

Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3 mm, Klingenlänge: 80 mm, Klingenstärke (A): 0.5 mm

Bitte beachten Sie, dass hier keine möglichen Rabatte oder Zusatzkosten enthalten sind. Die endgültigen Zahlungsbeträge können Sie im Warenkorb einsehen.

SDS 0.5X3.0X80

Eigenschaften

Typ SDS 0.5X3.0X80  
Best.-Nr. 9008320000  
Ausführung Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3 mm, Klingenlänge: 80 mm, Klingenstärke (A): 0.5 mm  
GTIN (EAN) 4032248056262  
VPE 1 ST  
Breite 185 mm  
Breite (inch) 7.28345 inch  
Gewicht 35 g  
Nettogewicht 29.9 g  
Durchmesser 23 mm  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
VPE Länge 185 mm  
VPE Breite 25 mm  
VPE Höhe 25 mm  
Form Schlitz  
Klingenbreite (B) 3 mm  
Klingenlänge 80 mm  
Klingenstärke (A) 0.5 mm  
Klingentyp A  
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument [Declaration of the Manufacturer](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39474)  
Broschüre/Katalog [CAT 4.2 ELECTR 15/16 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39481)  
[CAT 3 HDC 17/18 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39468)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39464)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39477)  
[CAT 1 TERM 16/17 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39470)  
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39473)  
ETIM 6.0 EC000158  
ETIM 7.0 EC000158  
eClass 9.0 21-04-04-07  
eClass 9.1 21-04-04-07  
eClass 10.0 21-04-04-07  
UNSPSC 27-11-17-01  
Zulassungen ![EAC](/picture/EAC.gif)