SLZ 7.62HP/03/180LR SN BK BX

Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box

Art.-Nr. 1043520000

Eigenschaften

Zubehör

    Leiterplattenklemmen und –steckverbinderLeiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE SignalZubehörKodierelemente
  • BLZ/SL KO OR BX
    Art.-Nr.:
    1573010000
    VPE:
    100 Stück

    Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, orange, Polzahl: 1

  • BLZ/SL KO BK BX
    Art.-Nr.:
    1545710000
    VPE:
    50 Stück

    Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, schwarz, Polzahl: 1

  • WerkzeugeCrimpwerkzeuge... für AderendhülsenCrimping tools
  • PZ 6/5
    Art.-Nr.:
    9011460000
    VPE:
    1 Stück

    Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.25mm², 6mm², Trapezindent-Crimp

Ist Gegenstück von

    Leiterplattenklemmen und –steckverbinderLeiterplattensteckverbinder - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP4 mm²Buchsenstecker PUSH IN FederanschlussBLF 7.62 HPBLF 7.62HP/180LR
  • BLF 7.62HP/03/180LR SN OR BX
    Art.-Nr.:
    1043960000
    VPE:
    54 Stück

    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box

  • BLF 7.62HP/03/180LR SN BK BX
    Art.-Nr.:
    1044000000
    VPE:
    54 Stück

    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box

  • Leiterplattenklemmen und –steckverbinderLeiterplattensteckverbinder - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP4 mm²Buchsenstecker Zugbügel- SchraubanschlussBLZ 7.62 HPBLZ 7.62HP/180LR
  • BLZ 7.62HP/03/180LR SN BK BX
    Art.-Nr.:
    1093440000
    VPE:
    45 Stück

    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box

  • BLZ 7.62HP/03/180LR SN OR BX
    Art.-Nr.:
    1093480000
    VPE:
    45 Stück

    Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box