Stiftleisten Lötanschluss

Stiftleisten Lötanschluss

Stiftleiste für Wellenlötverfahren im Raster 2,50 mm.

  • Steckrichtung ist parallel (90°) oder gerade (180°) zur Leiterplatte
  • Gehäusevariante: Geschlossen (G)
  • Verpackt im Karton (BX)

  • 1(current)
  • 2
22 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    2439790000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 6, 90°, Box
    Datenblatt
    VPE: 175 Stück
  • Art.-Nr.
    2439970000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 8, 180°, Box
    Datenblatt
    VPE: 125 Stück
  • Art.-Nr.
    2439930000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 4, 180°, Box
    Datenblatt
    VPE: 250 Stück
  • Art.-Nr.
    2439840000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 11, 90°, Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    2439800000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 7, 90°, Box
    Datenblatt
    VPE: 125 Stück
  • Art.-Nr.
    2439660000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 2, 90°, Box
    Datenblatt
    VPE: 250 Stück
  • Art.-Nr.
    2440000000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 11, 180°, Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    2439760000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 3, 90°, Box
    Datenblatt
    VPE: 250 Stück
  • Art.-Nr.
    2439810000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 8, 90°, Box
    Datenblatt
    VPE: 125 Stück
  • Art.-Nr.
    2439980000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 9, 180°, Box
    Datenblatt
    VPE: 125 Stück
  • Art.-Nr.
    2439850000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 12, 90°, Box
    Datenblatt
    VPE: 75 Stück
  • Art.-Nr.
    2439820000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 9, 90°, Box
    Datenblatt
    VPE: 125 Stück
  • Art.-Nr.
    2439940000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 5, 180°, Box
    Datenblatt
    VPE: 200 Stück
  • Art.-Nr.
    2439770000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 4, 90°, Box
    Datenblatt
    VPE: 250 Stück
  • Art.-Nr.
    2439990000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 10, 180°, Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    2439910000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 2, 180°, Box
    Datenblatt
    VPE: 250 Stück
  • Art.-Nr.
    2439920000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 3, 180°, Box
    Datenblatt
    VPE: 250 Stück
  • Art.-Nr.
    2439960000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 7, 180°, Box
    Datenblatt
    VPE: 125 Stück
  • Art.-Nr.
    2439950000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 6, 180°, Box
    Datenblatt
    VPE: 175 Stück
  • Art.-Nr.
    2439830000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 10, 90°, Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
    • 1(current)
    • 2