Stiftleisten THR-Lötanschluss

Stiftleisten THR-Lötanschluss

Hochtemperaturfeste Stiftleiste

  • fingersicher
  • steckbar zu Buchsenstecker B2CF 3.50 PUSH IN
  • Steckrichtung senkrecht oder parallel zur Leiterplatte (180° / 90°)
  • Gehäusevarianten geschlossen (G) und mit
    Lötflansch (LF)
  • verpackt im Karton (BX) oder antistatisch im Tape-on-Reel (RL)
  • Für Reflow- und Wellenlötanwendungen
    geeignet
  • Stiftlänge wahlweise 1,5mm oder 3,2mm

  • 1(current)
  • 2
  • 3
231 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1290380000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 34, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 24 Stück
  • Art.-Nr.
    1358730000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 4, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
    Datenblatt
    VPE: 175 Stück
  • Art.-Nr.
    1290470000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 16, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 60 Stück
  • Art.-Nr.
    1359650000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 18, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
    Datenblatt
    VPE: 235 Stück
  • Art.-Nr.
    1290040000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 156 Stück
  • Art.-Nr.
    1290610000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 102 Stück
  • Art.-Nr.
    1289940000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 20, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 42 Stück
  • Art.-Nr.
    1358820000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 18, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
    Datenblatt
    VPE: 175 Stück
  • Art.-Nr.
    1290260000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 12, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 66 Stück
  • Art.-Nr.
    1357900000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen / Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1289420000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 32, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 30 Stück
  • Art.-Nr.
    1290000000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 32, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 24 Stück
  • Art.-Nr.
    1359470000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Tape
    Datenblatt
    VPE: 235 Stück
  • Art.-Nr.
    1358770000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 10, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
    Datenblatt
    VPE: 175 Stück
  • Art.-Nr.
    1358640000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
    Datenblatt
    VPE: 175 Stück
  • Art.-Nr.
    1290560000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 32, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 30 Stück
  • Art.-Nr.
    1289510000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 16, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 48 Stück
  • Art.-Nr.
    1357940000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen / Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1289980000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 28, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 30 Stück
  • Art.-Nr.
    1290290000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 18, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 48 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3