Eigenschaften
Ausführung | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 7.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, versilbert, kieselgrau, Box |
Best.-Nr. | 1612530000 |
Typ | STV S 4 LB90 |
GTIN (EAN) | 4008190199258 |
VPE | 10 Stück |
Produkt-Kennzahlen |
IEC: 1000 V UL: |
Verpackung | Box |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 30.12.2022 |
Nettogewicht | 17,3 g |
Produktfamilie | OMNIMATE Power - Serie STV |
Anschlussart | Platinenanschluss |
Montage auf der Leiterplatte | THT-Lötanschluss |
Raster in mm (P) | 7 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,276 " |
Abgangswinkel | 90° |
Polzahl | 4 |
Anzahl Lötstifte pro Pol | 1 |
Lötstiftlänge (l) | 3,2 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser (D) | 1,6 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) | + 0,1 mm |
L1 in mm | 21 mm |
L1 in Zoll | 0,827 " |
Anzahl Reihen | 1 |
Polreihenzahl | 1 |
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | handrückensicher |
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 10 |
Durchgangswiderstand | 2,70 mΩ |
Kodierbar | Ja |
Steckkraft/Pol, max. | 4 N |
Ziehkraft/Pol, max. | 4 N |
Isolierstoff | Wemid (PA) |
Farbe | kieselgrau |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 7032 |
Isolierstoffgruppe | I |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≥ 600 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Kontaktoberfläche | versilbert |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C |
geprüft nach Norm |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 18 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) | 15 A |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 1.000 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 500 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 500 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 6 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 6 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 6 kV |
Kurzzeitstromfestigkeit | 3 x 1s mit 180 A |
Institut (CSA) | CSA |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 12400-343 |
Nennspannung (Use group D / CSA) | 600 V |
Nennstrom (Use group D / CSA) | 14 A |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Institut (UR) | UR |
Zertifikat-Nr. (UR) | E92202 |
Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 600 V |
Nennstrom (Use group D / UL 1059) | 14 A |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Institut (UR) | UR |
Zertifikat-Nr. (UR) | E92202 |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Verpackung | Box |
VPE Länge | 45 mm |
VPE Breite | 80 mm |
VPE Höhe | 150 mm |
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Hinweise |
|
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_204781) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1612530000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1612530000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257)
[FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
Zulassungen | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (UR) | E92202 |