TOP1.5GS22/90 5 2STI OR   Art.-Nr. 0595260000

Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box

Bitte beachten Sie, dass hier keine möglichen Rabatte oder Zusatzkosten enthalten sind. Die endgültigen Zahlungsbeträge können Sie im Warenkorb einsehen.

TOP1.5GS22/90 5 2STI OR TOP1.5GS22/90 5 2STI OR TOP1.5GS22/90 5 2STI OR TOP1.5GS22/90 5 2STI OR TOP1.5GS22/90 5 2STI OR TOP1.5GS22/90 5 2STI OR TOP1.5GS22/90 5 2STI OR TOP1.5GS22/90 5 2STI OR TOP1.5GS22/90 5 2STI OR TOP1.5GS22/90 5 2STI OR TOP1.5GS22/90 5 2STI OR

Eigenschaften

Typ TOP1.5GS22/90 5 2STI OR  
Best.-Nr. 0595260000  
Ausführung Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box  
GTIN (EAN) 4008190523619  
VPE 10 ST  
Produkt-Kennzahlen IEC: 630 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14  
Verpackung Box  
Breite 113.56 mm  
Breite (inch) 4.4708572 inch  
Höhe 22 mm  
Höhe (inch) 0.86614 inch  
Höhe niedrigstbauend 18.5 mm  
Tiefe 19.5 mm  
Tiefe (inch) 0.767715 inch  
Nettogewicht 76.8 g  
Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie TOP1.5GS  
Leiteranschlusstechnik TOP Anschluss  
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss  
Leiterabgangsrichtung 90°  
Raster in mm (P) 5.08 mm  
Raster in Zoll (P) 0.2 inch  
Polzahl 22  
Kundenseitig anreihbar Nein  
Anzahl Reihen 1  
Lötstiftlänge (l) 3.5 mm  
Lötstift-Abmessungen 0,8 x 1,0 mm  
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1.3 mm  
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm  
Anzahl Lötstifte pro Pol 2  
Schraubendreherklinge 0,6 x 3,5  
Schraubendreherklinge Norm DIN 5264  
Anzugsdrehmoment, min. 0.4 Nm  
Anzugsdrehmoment, max. 0.5 Nm  
Klemmschraube M 2,5  
Abisolierlänge 10 mm  
L1 in mm 106.68 mm  
L1 in Zoll 4.2 inch  
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20  
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher  
Durchgangswiderstand 1,20 mΩ  
Isolationswiderstand ≥ 108 Ω  
Isolierstoff PA  
Farbe orange  
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000  
Isolierstoffgruppe I  
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 600  
Isolationswiderstand ≥ 108 Ω  
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2  
Kontaktmaterial CuZn  
Kontaktoberfläche verzinnt  
Schichtaufbau - Lötanschluss 1.5-3 µm Ni / 4-6 µm Sn  
Lagertemperatur, min. -25 °C  
Lagertemperatur, max. 55 °C  
relative Feuchte bei Lagerung, max. 80 %  
Betriebstemperatur, min. -50 °C  
Betriebstemperatur, max. 100 °C  
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C  
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C  
Klemmbereich, min. 0.13 mm²  
Klemmbereich, max. 2.5 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26  
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14  
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0.5 mm²  
eindrähtig, max. H05(07) V-U 2.5 mm²  
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0.5 mm²  
feindrähtig, max. H05(07) V-K 2.5 mm²  
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0.5 mm²  
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 2.5 mm²  
m. Zwillings-Aderendhülse, DIN 46228 pt 1, min. 0.5 mm²  
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 2.5 mm²  
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm  
Klemmbereich, max. 2.5 mm²  
geprüft nach Norm IEC 60664-1  
IEC 61984  
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 24 A  
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 19 A  
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 21 A  
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 16 A  
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 630 V  
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 320 V  
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V  
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 2.5 kV  
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 2.5 kV  
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 2.5 kV  
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 120 A  
Institut (CSA) CSA  
Zertifikat-Nr. (CSA) 154685-1501716  
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V  
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V  
Nennstrom (Use group B / CSA) 10 A  
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A  
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26  
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14  
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.  
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V  
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V  
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 10 A  
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A  
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26  
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14  
Verpackung Box  
VPE Länge 65 mm  
VPE Breite 85 mm  
VPE Höhe 135 mm  
Broschüre/Katalog [FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)  
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237)  
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257)  
[FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062)  
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39473)  
[FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207)  
[FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275)  
[FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285)  
[FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228)  
[FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195)  
[FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256)  
[FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194)  
[FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203)  
[FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213)  
[FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294)  
[PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132)  
Engineering-Daten [EPLAN, WSCAD](LINK/CAE_DE.html)  
Engineering-Daten [STEP](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/97951)  
ETIM 6.0 EC002643  
ETIM 7.0 EC002643  
eClass 9.0 27-44-04-01  
eClass 9.1 27-44-04-01  
eClass 10.0 27-44-04-01  
UNSPSC 30-21-18-01  
Zulassungen ![CSA](/picture/CSA.gif) ![EAC](/picture/EAC.gif)  
ROHS Konform  
Hinweise
  • Weitere Farben auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • Crimpform A für AEH des Crimpwerkzeuges PZ 6/5 für größten Leiterquerschnitt empfohlen
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
 
IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.  

Zubehör

  • Art.-Nr.
    1539860000