TOP-Schraubanschluss

TOP-Schraubanschluss

Der designoptimierte Schraubanschluss -Top bei Bedienbarkeit und Platzbedarf: br />
Leiterplattenklemmen-System TOP GS mit TOP-Schraubanschluss. Von nur einer Seite bedienbar. Optional: ATEX-Zulassung!

Einseitig bedienbar und extrem vielseitig:

  • hohe Stromtragfähigkeit bis 32 A (IEC) bzw. 30 A (UL)
  • 3 Raster (5,08 / 6,35 / 7,62 mm) für Netzspannungen bis 1000 V (IEC) oder 300 V (UL)
  • großes Anschlussvermögen, bis 6mm² Querschnitt²
  • 2 Abgangsrichtungen zur Leiterplatte (90° / 180°)
  • anreihbar oder feste Polzahlen bis zu 24 Anschlüssen
  • explosionsgeschützte Varianten für ATEX-Bereiche
  • Aufnahmeprofil für Dekafix-Markierer

Durchdachtes Design und anwenderfreundliche Verdrahtung - Leiteranschluss und Betätigung der Klemmstelle aus der gleichen Richtung (TOP)

TOP GS: Die besondere Klemme für besondere Anwendungen.

  • 1(current)
  • 2
  • 3
102 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    0570960000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0642160000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    0391460000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl: 3, 180°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    0597660000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • Art.-Nr.
    0598660000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 20, 180°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0594360000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    0393960000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0570760000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 16, 180°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0570160000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 3, 180°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    0393360000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    0595460000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    0595260000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    0642360000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0641960000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    0598760000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 21, 180°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    0642260000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    0394060000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0393660000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • Art.-Nr.
    0595060000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 20, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    0642560000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3