Eigenschaften
Ausführung | Schraubendreher, Schraubendreher |
Best.-Nr. | 9008420000 |
Typ | SDIS 1.2X6.5X150 |
GTIN (EAN) | 4032248056385 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 30.06.2021 |
Produktalternative | [2749860000](~/p/2749860000) |
Breite | 270 mm |
Breite (inch) | 10,63 inch |
Durchmesser | 36 mm |
Nettogewicht | 104,1 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Artikelbeschreibung | VDE-isolierter Schraubendreher mit Schlitzklinge 1,2x6,5x150 |
Form | Schlitz |
Klingenbreite (B) | 6,5 mm |
Klingenlänge | 150 mm |
Klingenstärke (A) | 1,2 mm |
Klingentyp | B |
Bildüberschrift-02 | Produktbild |
Bildunterschrift-02 | Abbildung ähnlich |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52749)
[Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000158 |
ETIM 7.0 | EC000158 |
ETIM 8.0 | EC000158 |
ETIM 9.0 | EC000158 |
ECLASS 9.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 9.1 | 21-04-04-07 |
ECLASS 10.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 11.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 12.0 | 21-04-04-07 |
ECLASS 13.0 | 21-04-04-07 |
Ist Zubehör von
-
Art.-Nr.:1023320000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 690 V, 40 A, Polzahl: 42, Crimpanschluss, Baugröße: 6
-
Art.-Nr.:1023340000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 690 V, 40 A, Polzahl: 14, Crimpanschluss, Baugröße: 6
-
Art.-Nr.:1023310000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 690 V, 40 A, Polzahl: 42, Crimpanschluss, Baugröße: 6
-
Art.-Nr.:1023330000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 690 V, 40 A, Polzahl: 14, Crimpanschluss, Baugröße: 6
-
Art.-Nr.:1023290000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 400 V, 16 A, Polzahl: 32, Crimpanschluss, Baugröße: 4
-
Art.-Nr.:1023270000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 400 V, 16 A, Polzahl: 32, Crimpanschluss, Baugröße: 4
SteckverbinderSchwere SteckverbinderEinsätzeFestpolige EinsätzeBaureihe MixMate – 10A – 110 A, 160 V – 1000 V, 4- bis 42-poligCrimpanschlussBaugröße 6
SteckverbinderSchwere SteckverbinderEinsätzeFestpolige EinsätzeBaureihe MixMate – 10A – 110 A, 160 V – 1000 V, 4- bis 42-poligCrimpanschlussBaugröße 4