Zugbügel-Schraubanschluss

Zugbügel-Schraubanschluss

Der robuste Direktanschluss für höchste Strom- und Spannungsanforderungen in allen Applikationen der Leistungselektronik, wie Solar-Wechselrichter, Frequenzumrichter, Servoregler und Stromversorgungen.

Erwarten Sie mehr als nur Printklemmen:

  • Höchstleistung: 150 A / 1000 V (IEC) und 127 A / 600 V (UL)
  • Applikationsgerechte Skalierbarkeit: Anschlussquerschnitte von 16 mm² bis 50 mm²
  • Einfache Zulassung der Geräte bis 600 V nach UL
  • Wartungsfreier Stahlzugbügel für vibrationsbeständige Schraubanschlüsse

Unser Service:
Gestalten Sie ihre individuelle Printklemme einfach per Produktkonfigurator.

  • 1
  • 2(current)
  • 3
183 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1047150000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1047530000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, kieselgrau, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1047620000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1047450000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1047230000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, kieselgrau, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1047390000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, kieselgrau, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1047710000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, kieselgrau, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1047600000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 1, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1047200000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 1, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, kieselgrau, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1047370000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, kieselgrau, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1047700000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, kieselgrau, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1047550000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, blassgrün, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1174720000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 25 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1356880000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1386770000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, kieselgrau, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 8 Stück
  • Art.-Nr.
    1386950000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, kieselgrau, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 8 Stück
  • Art.-Nr.
    1386730000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, kieselgrau, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1386250000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 16 Stück
  • Art.-Nr.
    1386990000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, kieselgrau, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 8 Stück
  • Art.-Nr.
    1386370000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 12 Stück
    • 1
    • 2(current)
    • 3