Eigenschaften
Ausführung | SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 5 mm, 30 x 5.8 mm, grau |
Best.-Nr. | 1014670000 |
Typ | SFC 2/30 MC NE GR |
GTIN (EAN) | 4032248723355 |
VPE | 90 Stück |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 31.10.2022 |
Tiefe | 7,6 mm |
Tiefe (inch) | 0,299 inch |
Höhe | 30 mm |
Höhe (inch) | 1,181 inch |
Breite | 5,8 mm |
Breite (inch) | 0,228 inch |
Nettogewicht | 1,011 g |
Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
Anzahl Markierer pro Verbund | 1 MultiCard = Leiter- und Kabelmarkierer |
Anzahl Markierer pro VPE |
|
Art des Aufdrucks | Neutral |
Breite | 5,8 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
empfohlene Industrien | Maschinenbau |
Farbe | grau |
Halogene | Nein |
Materialfarbe nach Widerstandskode | 5 |
Schriftfeldgröße | 30 x 5.8 mm |
Werkstoff | Polyamid 66 |
3 mm² | |
Halogene | Nein |
Leiteranschlussquerschnitt | 3 - 4 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm² |
Leiteraußendurchmesser | 3 - 5 mm |
Leiteraußendurchmesser, max. | 5 mm |
Leiteraußendurchmesser, min. | 3 mm |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59529) |
Engineering-Daten | [Zuken E3.S](LINK/CAE_DE.html) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1014670000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1014670000&norm=0) |
Produktänderungsmitteilung |
[MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560)
[MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Konform |
Verwandte Artikel
-
Art.-Nr.:2715590000VPE:1 Stück
Markierungssysteme, Tintenstrahlverfahren, 1200 DPI, MultiCard, MetalliCard
IndustriedruckerInkjet-DrucksystemeDrucker