MultiCard > 0,22 - 16 mm²

MultiCard > 0,22 - 16 mm²

Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

  • 1(current)
  • 2
  • 3
312 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1025570000
    Ausführung
    SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 30 x 12.5 mm, nach Kundenwunsch
    Datenblatt
    VPE: 12 Stück
  • Art.-Nr.
    1025560000
    Ausführung
    SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, nach Kundenwunsch
    Datenblatt
    VPE: 16 Stück
  • Art.-Nr.
    1025310000
    Ausführung
    SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 30 x 12.5 mm, weiß
    Datenblatt
    VPE: 60 Stück
  • Art.-Nr.
    1025270000
    Ausführung
    SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, gelb
    Datenblatt
    VPE: 80 Stück
  • Art.-Nr.
    1025230000
    Ausführung
    SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 12 x 12.5 mm, gelb
    Datenblatt
    VPE: 80 Stück
  • Art.-Nr.
    1009110000
    Ausführung
    SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, grün
    Datenblatt
    VPE: 150 Stück
  • Art.-Nr.
    1025300000
    Ausführung
    SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, blau
    Datenblatt
    VPE: 80 Stück
  • Art.-Nr.
    1025250000
    Ausführung
    SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 12 x 12.5 mm, blau
    Datenblatt
    VPE: 80 Stück
  • Art.-Nr.
    1014670000
    Ausführung
    SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 5 mm, 30 x 5.8 mm, grau
    Datenblatt
    VPE: 90 Stück
  • Art.-Nr.
    1014630000
    Ausführung
    SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 5 mm, 30 x 5.8 mm, grün
    Datenblatt
    VPE: 90 Stück
  • Art.-Nr.
    1025260000
    Ausführung
    SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, weiß
    Datenblatt
    VPE: 80 Stück
  • Art.-Nr.
    1014660000
    Ausführung
    SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, grau
    Datenblatt
    VPE: 150 Stück
  • Art.-Nr.
    1025340000
    Ausführung
    SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 30 x 12.5 mm, blau
    Datenblatt
    VPE: 60 Stück
  • Art.-Nr.
    1025330000
    Ausführung
    SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 30 x 12.5 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 60 Stück
  • Art.-Nr.
    1025240000
    Ausführung
    SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 12 x 12.5 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 80 Stück
  • Art.-Nr.
    1025550000
    Ausführung
    SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 12 x 12.5 mm, nach Kundenwunsch
    Datenblatt
    VPE: 16 Stück
  • Art.-Nr.
    1025220000
    Ausführung
    SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 12 x 12.5 mm, weiß
    Datenblatt
    VPE: 80 Stück
  • Art.-Nr.
    1025290000
    Ausführung
    SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 80 Stück
  • Art.-Nr.
    1025320000
    Ausführung
    SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 30 x 12.5 mm, gelb
    Datenblatt
    VPE: 60 Stück
  • Art.-Nr.
    1062010000
    Ausführung
    SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 6 mm, 12 x 9.3 mm, gelb
    Datenblatt
    VPE: 120 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3