SlimFix > 0,25 - 16 mm²

SlimFix > 0,25 - 16 mm²

SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

  • Halogenfreies Material
  • Brandschutzklasse V0/V2
  • Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
  • Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen
  • Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

  • 1(current)
  • 2
  • 3
165 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1444310000
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, grün
    Datenblatt
    VPE: 320 Stück
  • Art.-Nr.
    1782970000
    Ausführung
    Leitermarkierer, Montagehilfe - SlimFix
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1689430003
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 512 Stück
  • Art.-Nr.
    1689430002
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, blau
    Datenblatt
    VPE: 512 Stück
  • Art.-Nr.
    1689430005
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, grün
    Datenblatt
    VPE: 512 Stück
  • Art.-Nr.
    1689430004
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, gelb
    Datenblatt
    VPE: 512 Stück
  • Art.-Nr.
    1689430001
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, weiß
    Datenblatt
    VPE: 512 Stück
  • Art.-Nr.
    1718490003
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 640 Stück
  • Art.-Nr.
    1718490002
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, blau
    Datenblatt
    VPE: 640 Stück
  • Art.-Nr.
    1718490001
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, weiß
    Datenblatt
    VPE: 640 Stück
  • Art.-Nr.
    1718490004
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, gelb
    Datenblatt
    VPE: 640 Stück
  • Art.-Nr.
    1689470002
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, blau
    Datenblatt
    VPE: 160 Stück
  • Art.-Nr.
    1689470003
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 160 Stück
  • Art.-Nr.
    1689470004
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, gelb
    Datenblatt
    VPE: 160 Stück
  • Art.-Nr.
    1689470001
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, weiß
    Datenblatt
    VPE: 160 Stück
  • Art.-Nr.
    1689470005
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, grün
    Datenblatt
    VPE: 160 Stück
  • Art.-Nr.
    1789250000
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.5 mm, nach Kundenwunsch
    Datenblatt
    VPE: 64 Stück
  • Art.-Nr.
    1789290000
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, nach Kundenwunsch
    Datenblatt
    VPE: 32 Stück
  • Art.-Nr.
    1746030001
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, weiß
    Datenblatt
    VPE: 192 Stück
  • Art.-Nr.
    1718480003
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, rot
    Datenblatt
    VPE: 800 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3