V0 Material

V0 Material

SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

  • Halogenfreies Material
  • Brandschutzklasse V0/V2
  • Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
  • Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen
  • Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Kategorie wählen

weiß
9 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1689430001
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, weiß
    Datenblatt
    VPE: 512 Stück
  • Art.-Nr.
    1689470001
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, weiß
    Datenblatt
    VPE: 160 Stück
  • Art.-Nr.
    1730560001
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, weiß
    Datenblatt
    VPE: 160 Stück
  • Art.-Nr.
    1689410001
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, weiß
    Datenblatt
    VPE: 800 Stück
  • Art.-Nr.
    1689450001
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, weiß
    Datenblatt
    VPE: 288 Stück
  • Art.-Nr.
    1730590001
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, weiß
    Datenblatt
    VPE: 800 Stück
  • Art.-Nr.
    1689390001
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, weiß
    Datenblatt
    VPE: 800 Stück
  • Art.-Nr.
    1730580001
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, weiß
    Datenblatt
    VPE: 800 Stück
  • Art.-Nr.
    1730570001
    Ausführung
    SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, weiß
    Datenblatt
    VPE: 192 Stück