EcoLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches

EcoLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches

Merkmale EcoLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches

  • Ausführungen mit 4 oder 8 IEEE 802.3af/at-konformen PoE-Ports (bis zu 30 Watt Leistung pro PoE-Port)
  • Integrierter DC/DC Wandler zur Spannungsversorgung von PoE-Geräten mit 48 V über den gesamten Eingangsspannungsbereich von 12 bis 57 V DC
  • Ausführungen mit Gigabit-Ethernet- einschließlich Jumbo Frame-Unterstützung für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Bandbreite und Latenzzeit.
  • Ausführungen mit Glasfaser-Ports für Kommunikationsverbindungen über große Entfernungen
  • Geeignet für den Einsatz in rauer Industrieumgebung dank robustem Design und großem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 75 °C.
  • Zuverlässiger Betrieb durch redundante Spannungseingänge, Fehlerrelais und LED-Diagnose

Kategorie wählen

Industrial Ethernet - Aktiv
4 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    2682410000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2682390000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2682400000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2682380000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück