IP 67 unmanaged Switch

IP 67 unmanaged Switch


Weidmüller IP 67 Switches sind dank ihres robusten Gehäuses in Schutzart IP 67, das gegen das Eindringen von Staub, Wasser und Öl geschützt ist, für die schwierigsten Industrieanwendungen geeignet. Die M12-Anschlusstechnik gewährleistet eine sichere Verbindung zwischen Kabel und Switch unter äußeren Störeinflüssen wie Vibrationen und Stößen.


  • M12 Anschlusstechnik und IP 67 geschütztes Gehäuse
  • 10/100BaseT(X), 4-Pin M12 (D-codiert)
  • Voll-/Halbduplex-Modus und Auto MDI/MDI-X
  • Eingangsspannung 12 bis 45 VDC, 18 bis 30 VAC

Kategorie wählen

Industrial Ethernet - Aktiv
2 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1504420000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5 * M12 D-codiert, IP67 vergossen, -40 °C...75 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1504410000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5 * M12 D-codiert, IP67 vergossen, -25 °C...60 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück