Eigenschaften
Ausführung | Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 |
Best.-Nr. | 1504220000 |
Typ | IE-SW-BL06T-4POE-2SC |
GTIN (EAN) | 4050118312072 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 01.06.2022 |
Produktalternative | [2682390000](~/p/2682390000) |
Tiefe | 70 mm |
Tiefe (inch) | 2,756 inch |
Höhe | 115 mm |
Höhe (inch) | 4,528 inch |
Breite | 50 mm |
Breite (inch) | 1,968 inch |
Nettogewicht | 375 g |
Lagertemperatur | -40 °C...85 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...75 |
Feuchtigkeit | 5 bis 95 % (nicht kondensierend) |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289 |
EMV-Normen |
FCC Part 15 Subpart B Class A
EN 55032 EN 55024 IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V EN61000-4-8 |
Freier Fall | Gemäß IEC 60068-2-32 |
Schock | gemäß IEC 60068-2-27 |
Sicherheitsnorm | UL 508 |
Vibration | gemäß IEC 60068-2-6 |
Betriebstemperatur, max. | 75 |
Betriebstemperatur, min. | -40 °C |
Feuchtigkeit | 5 bis 95 % (nicht kondensierend) |
Lagertemperatur, max. | 85 °C |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Übertragungsrate | 100 Mbps |
Transceiver Typ | Multimode |
Steckverbindertyp | SC-Duplex |
Übertragungslänge, typ. | 5 km |
Wellenlänge |
|
Eingangsleistung |
|
Übertragungsleistung |
|
Link-Budget | 12 dB |
Zeitraum | 5 Jahre |
Anzahl Ports |
4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+
2x SC-Multimode |
Funktion DIP-Schalter | 1x für Aktivierung/Deaktivierung des Broadcast Storm-Schutz |
Glasfaser-Ports |
100BaseFX Ports (SC-Anschluss)
Multimode |
LED-Anzeige |
PWR1
PWR2 10/100M (TP-Port) 100M (Glasfaser-Port). PoE |
RJ45-Ports |
10/100BaseT(X)
auto negotiation Voll-/Halbduplex-Modus Auto MDI/MDI-X-Anschluss |
MTBF |
|
PoE Pinbelegung | Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI |
PoE-Ausgangsleistung |
|
PoE-Ausgangsstrom |
|
PoE-Leistungsbudget gesamt |
|
Anschluss | 1 abnehmbarer 4-poliger Klemmenblock |
Einschaltstrom | 64,56 A bei 48 V DC (0.1 bis 1 ms) |
Leistungsaufnahme | max. 13,2 W (ohne PD-Verbrauch) |
Stromaufnahme |
|
Verlustleistung | 36.4 BTU/h |
Verpolungsschutz | Ja |
Versorgungsspannung |
12/24/48 V DC
2 redundante Eingänge |
Versorgungsspannungsbereich |
|
Überstromschutz | Ja |
Größe der MAC-Tabelle | 2 K |
Paketpuffergröße | 768 Kbit |
Gehäusebasismaterial | Aluminium |
Geschwindigkeit | Fast Ethernet |
Montageart |
Tragschiene
Wand (mit optionalem Montagesatz) |
Schutzart | IP30 |
Switch | unmanaged PoE |
Datenvermittlung | Store and Forward |
Flusssteuerung |
IEEE 802.3x Flusssteuerung
Back-Pressure-Flusssteuerung |
Standard |
IEEE 802.3af für Power-over-Ethernet
IEEE 802.3at für Power-over-Ethernet IEEE 802.3 für 10BaseT IEEE 802.3u für 100BaseT(X) und 100BaseFX IEEE 802.3x zur Flusssteuerung |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35478) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61919) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1504220000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1504220000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1504220000&norm=0) |
Produktänderungsmitteilung | [Product Change Notification IE-SW-BL06-PoE-series](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74682) |
Anwenderdokumentation | [Hardware Installation Guide](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35529) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000734 |
ETIM 7.0 | EC000734 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ECLASS 9.0 | 19-17-01-06 |
ECLASS 9.1 | 19-17-01-06 |
ECLASS 10.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 11.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 12.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 13.0 | 19-17-04-02 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E141197 |
Zubehör
-
-
Art.-Nr.:8946970000VPE:10 Stück
Tragschienen-Outlet, LWL, SC-Duplex, Multimode, GOF, POF, IP20
-
Art.-Nr.:1348590000VPE:1 Stück
Tragschienenbefestigung, Überspannungsschutz, Cat.6, PoE, 802.3 bt bei Typ 1, 802.3 bt bei Typ 2, 802.3 bt bei Typ 3, 802.3 bt bei Typ 4
Industrial EthernetMontagesätze (19" Rack, Wand, Hutschiene)Montagesatz für 19" Rack-Montage
SteckverbinderIndustrial-Ethernet-SteckverbinderTragschienenoutletsTragschienenoutlet LWLSC-Duplex
Blitz- und ÜberspannungsschutzÜberspannungsschutzgeräte für DatenschnittstellenEthernet