PremiumLine managed Switches

PremiumLine managed Switches

Die Premium Line von Weidmüller besteht aus High-End Switches mit erweiterten Management- sowie Sicherheitsfunktionen und eignet sich somit für anspruchsvolle Netzwerklösungen. Die Geräte sind mit Fast Ethernet oder Gigabit Ethernet Ports lieferbar. Eine Variante ist mit Fast Ethernet und Power-over-Ethernet Ports ausgerüstet. Mit ihrer fortschrittlichen Ringredundanz Technologie (Wiederherstellungszeit ≤ 20 ms), erhöhen diese Geräte die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit Ihres industriellen Netzwerks. Der optional einsetzbare SFP-Transceiver bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Gigabit Varianten ermöglichen ebenfalls den Einsatz in Netzwerken mit hohem Kommunikationsaufkommen

  • Managed Fast Ethernet Varianten in einem hochwertigen Metallgehäuse (IP30)
  • Managed Power-over-Ethernet Switch mit 6 Fast Ethernet Ports, davon 4 PoE+ Ports
  • Varianten mit 10 oder 18 Ports und Gigabit Uplink Ports
  • Full-Gigabit Switch mit 9 Ports
  • Unterstützt alle gängigen Protokolle TCP/IP-basierter industrieller Netzwerke (z.B. Ethernet/IP, Modbus/TCP)
  • Integrierte Redundanzmechanismen (Wiederherstellungszeit ≤ 20 ms) erhöhen die Zuverlässigkeit in Netzwerk-Ringstrukturen
  • Zulassungen: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / Atex, DNV / GL

Kategorie wählen

Industrial Ethernet - Aktiv
  • 1(current)
  • 2
28 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1241320000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1241090000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2x SC-Singlemode, IP30, 0 °C...60 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1286830000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 14x RJ45, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1287010000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2x SC-Singlemode, 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1286780000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1241100000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1241080000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1241130000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 14x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1287020000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 5 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1286820000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1286990000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * SC-Multimode 100FX, 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1241290000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1241300000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * Slots 1000BaseSFP, 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1241350000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2x SC-Singlemode, 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1286940000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * Slots 1000BaseSFP, 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1286810000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2x SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1241340000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * ST-Multimode, 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1241070000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2x SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1241120000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 14x RJ45, 2x SC-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1286800000
    Ausführung
    Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
    • 1(current)
    • 2