Eigenschaften
Ausführung | Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C |
Best.-Nr. | 1286790000 |
Typ | IE-SW-PL08MT-6TX-2SC |
GTIN (EAN) | 4050118077551 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 01.06.2022 |
Produktalternative | [2740420000](~/p/2740420000) |
Tiefe | 105 mm |
Tiefe (inch) | 4,134 inch |
Höhe | 135 mm |
Höhe (inch) | 5,315 inch |
Breite | 80,2 mm |
Breite (inch) | 3,157 inch |
Nettogewicht | 1.040 g |
Lagertemperatur | -40 °C...85 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...75 °C |
Feuchtigkeit | 5 bis 95 % (nicht kondensierend) |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289 |
EMV-Normen |
EN 55032
EN 55024 CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0,5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 |
Explosionsgefährdete Bereiche |
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C und D
ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc |
Freier Fall | Gemäß IEC 60068-2-32 |
Schock | gemäß IEC 60068-2-27 |
Sicherheitsnorm |
UL508
UL 60950-1 EN 60950-1 |
Vibration | gemäß IEC 60068-2-6 |
Betriebstemperatur, max. | 75 °C |
Betriebstemperatur, min. | -40 °C |
Feuchtigkeit | 5 bis 95 % (nicht kondensierend) |
Lagertemperatur, max. | 85 °C |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Übertragungsrate | 100 Mbps |
Transceiver Typ | Multimode |
Steckverbindertyp | SC-Duplex |
Übertragungslänge, typ. | 5 km |
Wellenlänge |
|
Eingangsleistung |
|
Link-Budget | 12 dB |
Zeitraum | 5 Jahre |
Alarmkontakt | 2 Relaisausgänge mit einer Strombelastbarkeit von 1 A bei 24 V DC |
Anzahl Ports |
6x RJ45
2x SC-Multimode |
Digitaleingänge |
2 Eingänge mit der gleichen Masse, galvanisch getrennt
|
Funktion DIP-Schalter |
Turbo-Ring
Master Coupler Reserve |
Glasfaser-Ports |
100BaseFX Ports (SC-Anschluss)
Multimode |
Konsolen-Port-Schnittstelle | RS-232 |
LED-Anzeige |
PWR1
PWR2 FAULT MSTR/HEAD CPLR/TAIL 10/100M (TP-Port) 100M (Glasfaser-Port). |
RJ45-Ports |
10/100BaseT(X)
auto negotiation Voll-/Halbduplex-Modus Auto MDI/MDI-X-Anschluss |
Gerätekonfiguration |
Webbrowser (HTTP/HTTPS)
SNMP v1/v2c/v3 Telnet-Konsole Lokale serielle Konsolenschnittstelle (RS-232 über RJ-45 Schnittstelle) Windows-Tool |
Überwachungsfunktion |
SNMP v1/v2c/v3
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) Port mirroring Port-Statistik Port monitoring Syslog RMON (Remote Monitoring) Ereignisbasierte Warnmeldung per E-Mail Ereignisbasierte Warnmeldung über Relais Ereignisbasierte Warnmeldung über SNMP-Trap |
Netzwerkredundanz |
STP (Spanning Tree Protocol)
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) Turbo-Ring (Wiederherstellungszeit < 20 ms) Turbo-Chain (Wiederherstellungszeit < 20 ms) LACP (Link Aggregation Control Protocol) |
Netzwerkfilter |
Quality of Service (QoS)
Tag-basiertes VLAN Port-basiertes VLAN IGMP v1/v2 GMRP Begrenzung der Datenverkehrsrate |
IP-Adressverwaltung |
Statisch
BootP RARP DHCP-Client DHCP-Server (port-basiert) DHCP Option 82 (Relais-Agent) |
Sicherheitsfunktionen |
VLAN-Segmentation
Ports aktivieren/deaktivieren Zugriffskontrolle (portbasiert über IEEE 802.1X) Zugriffskontrollliste (MAC-basiert) Loop-Protection Benutzerauthentifizierung nach TACACS+ und IEEE 802.1X |
Zeitsynchronisations-Management |
SNTP-Client
NTP-Client PTPv1 |
Industrieprotokoll-Unterstützung |
PROFINET-Device gemäß Conformance Class B
EtherNet/IP Modbus/TCP slave |
MTBF |
|
Anschluss | 2 abnehmbare 6-polige Klemmenblöcke |
Stromaufnahme |
|
Verpolungsschutz | Ja |
Versorgungsspannung |
12/24/48 V DC
2 redundante Eingänge |
Versorgungsspannungsbereich |
|
Überstromschutz | Ja |
Bandbreite Rückwandbus | 1,6 Gbit/s |
Größe der MAC-Tabelle | 8 K |
IGMP-Gruppen | 256 |
Max. Anzahl der verfügbaren VLANs | 64 |
Paketpuffergröße | 1 Mbit |
Prioritäts-Queues | 4 |
VLAN-ID max | 4094 |
VLAN-ID min | 1 |
Gehäusebasismaterial | Metall |
Geschwindigkeit | Fast Ethernet |
Montageart |
Tragschiene
Wand (mit optionalem Montagesatz) |
Schutzart | IP30 |
Switch | managed |
Datenvermittlung | Store and Forward |
Flusssteuerung |
IEEE 802.3x Flusssteuerung
Back-Pressure-Flusssteuerung |
MIB |
MIB-II
Ethernet-Like MIB P-BRIDGE MIB Q-BRIDGE MIB Bridge MIB RSTP MIB RMON MIB Group 1, 2, 3, 9 |
Standard |
IEEE 802.3 für 10BaseT
IEEE 802.3u für 100BaseT(X) und 100BaseFX IEEE 802.3x zur Flusssteuerung IEEE 802.1D-2004 für das Spanning Tree Protokoll IEEE 802.1w für Rapid STP IEEE 802.1Q für VLAN Tagging IEEE 802.1p für Class of Service IEEE 802.1X für Authentifizierung IEEE 802.3ad für Port-Trunk mit LACP |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[ODVA Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35381)
[ATEX certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_82225) [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35399) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_103260) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1286790000) |
Produktänderungsmitteilung |
[Firmware Release Notes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35565)
[Product Change Notification IE-SW-PL08M-series](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93133) |
Software |
[Software -- Managed Switch Configuration Utility](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35378)
[Device description -- SNMP MIB file](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35563) [Device description -- GSDML IE-SW-PL08M-series](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35606) [Firmware -- Firmware Version 3.3.16](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35608) [Device description -- EDS IE-SW-PL08M-series](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35612) |
Anwenderdokumentation |
[Hardware Installation Guide](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35604)
[Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39906) [20191204 Security Advisory - Multiple vulnerabilities in IE Managed Switches](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102694) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000734 |
ETIM 7.0 | EC000734 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ECLASS 9.0 | 19-17-01-06 |
ECLASS 9.1 | 19-17-01-06 |
ECLASS 10.0 | 19-17-04-01 |
ECLASS 11.0 | 19-17-04-01 |
ECLASS 12.0 | 19-17-04-01 |
ECLASS 13.0 | 19-17-04-01 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![CULUSEX](/picture/CULUSEX.gif) ![DEMKOATEX](/picture/DEMKOATEX.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E141197 |
Zertifikat-Nr. (cULusEX) | E344136 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1348590000VPE:1 Stück
Tragschienenbefestigung, Überspannungsschutz, Cat.6, PoE, 802.3 bt bei Typ 1, 802.3 bt bei Typ 2, 802.3 bt bei Typ 3, 802.3 bt bei Typ 4
-
-
Blitz- und ÜberspannungsschutzÜberspannungsschutzgeräte für DatenschnittstellenEthernet
Industrial EthernetMontagesätze (19" Rack, Wand, Hutschiene)Montagesatz für 19" Rack-Montage
Industrial EthernetKonfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul zur Verwendung mit Switches der Value- und PremiumLine sowie WLAN-Geräten der Basic- und ValueLine