u-link Lizenzen

u-link Lizenzen

Der Weidmüller u-link Remote Access Service ist eine web-basierte Portal-Anwendung für den einfachen und sicheren Zugriff von Service-PCs auf Ethernet-Geräte in einem entfernten Netzwerk.
Der VPN-gestützte Fernzugriff durch einen Service-PC wird ermöglicht über den u-link VPN-Server und einem im Zielnetzwerk befindlichen Weidmüller Router. Der u-link VPN-Server agiert als zentraler Meeting-Point und verbindet einen Service-PC (VPN-Client) mit einem Router (VPN-Client) im Zielnetzwerk, so dass die mit dem Router verbundenen Ethernet-Geräte erreicht werden können.
Durch den u-link VPN Server als zentralen Meeting-Point-Server verbinden sich die VPN Clients (Service PC und Weidmüller Router) immer ausgehend und somit konform mit den typischen IT-Sicherheitsanforderungen
Zur Sicherstellung der Datenintegrität werden für jedes u-link Kundenkonto separate Datenbanken- und Serverinstanzen verwendet (Sichere Mandanten-Trennung).
Die Kommunikation zwischen u-link VPN-Server und remote Clients (Service-PCs und Router) erfolgt über eine zertifikatsgesicherte openVPN-Verbindung.

Weidmüller bietet für den u-link Remote Access Service folgende Nutzungsvarianten und Zusatzoptionen an:

Entry-Version

  • Kostenfreie Nutzung, keine Laufzeitbeschränkung
  • Max. 50 Router-Objekte (Zugriffspunkte auf ein entferntes Netzwerk)
  • 2 simultane VPN-Durchgangsverbindungen pro Kundenkonto


Version Standard 50/150/300/500/weitere Lizenzmodelle auf Anfrage

  • Lizenzabhängige Konfiguration von 50 bis zu 500 Router-Objekten (weitere Lizenzmodelle auf Anfrage)
  • Umfangreiche Funktions- und Leistungsmerkmale gegenüber der Entry-Version wie z.B.:
    • 3 simultane VPN-Durchgangsverbindungen pro Kundenkonto (erweiterbar)
    • China-VPN: zuverlässige VPN-Verbindung nach und aus China
    • Firmware Management: Anzeige des Firmwarestandes aller Router und Möglichkeit der zeitgesteuerten, automatisierten Firmwareaktualisierung
    • Individuelle Zugriffsrechte: granulare Konfiguration der Zugriffsrechte auf Geräte im Zielnetzwerk
    • Umfangreiches Event log: Darstellung aller Aktivitäten im u-link Portal mit umfangreichen Filter- und Exportfunktionen
    • Passwort-Richtlinie: Erhöhung der Sicherheit durch konfigurierbare Vorgabe von Mindestanforderungen an die Passwortgüte und Gültigkeitsdauer


Erweiterung "Zusätzliche VPN-Verbindungen“

  • Lizenzcode verwendbar mit allen Standard-Versionen
  • Zusätzliches Datenvolumen bei garantierter Bandbreite

5 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    2447050000
    Ausführung
    Softwarelizenz Version „Standard 150“ für u-link Remote Access Service. Verwendbar für Upgrade einer Entry-Version oder zur Laufzeitverlängerung einer Version "Standard 150"
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2447060000
    Ausführung
    Lizenzcode „VPN-Verbindung“ für u-link Remote Access Service. Verwendbar als zusätzliche VPN-Verbindung oder zur Laufzeitverlängerung einer bereits aktivierten VPN-Verbindung
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2457840000
    Ausführung
    Softwarelizenz Version „Standard 300“ für u-link Remote Access Service. Verwendbar für Upgrade einer Entry-Version bzw. Version „Standard 150“ oder zur Laufzeitverlängerung einer Version "Standard 300"
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2457850000
    Ausführung
    Softwarelizenz Version „Standard 500“ für u-link Remote Access Service. Verwendbar für Upgrade einer Entry-Version oder der Versionen „Standard 150/300“ oder zur Laufzeitverlängerung einer Version "Standard 500"
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2665050000
    Ausführung
    Softwarelizenz Version „Standard 50“ für u-link Remote Access Service. Verwendbar für Upgrade einer Entry-Version oder zur Laufzeitverlängerung einer Version "Standard 50"'
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück