Eigenschaften
Ausführung | Softwarelizenz Version „Standard 50“ für u-link Remote Access Service. Verwendbar für Upgrade einer Entry-Version oder zur Laufzeitverlängerung einer Version "Standard 50"' |
Best.-Nr. | 2665050000 |
Typ | U-LINK-LIC-STD-50-1Y |
GTIN (EAN) | 4050118682298 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 17.03.2023 |
Nettogewicht | 73 g |
Anzahl konfigurierbarer Benutzer-Objekte (Service-PC) | unbegrenzt |
Anzahl konfigurierbarer Router-Objekte (Zugriffspunkte entferntes Netzwerk) |
50 (erweiterbar über Lizenzen Standard 150, 300, 500)
weitere Lizenzmodelle auf Anfrage möglich |
Benutzerorganisation | Organisation der Service-User in Gruppen, Vergabe selektiver Zugriffsrechte auf Gerätetopologie, gruppenabhängige Rechtevergabe bzgl. Gerätekonfiguration und Benutzerverwaltung |
China-VPN | Zuverlässige VPN-Verbindung nach und aus China |
Firmware Management | Anzeige des Firmwarestandes aller Router und Möglichkeit der zeitgesteuerten, automatisierten Firmwareaktualisierung |
Gerätemanagement | Abbildung der Geräteinfrastruktur (Fernzugriffsobjekte) in einer übersichtlich gliederbaren Baumstruktur über Standort-, Gruppen- und Geräteobjekte |
Gleichzeitig nutzbare VPN-Durchgangsverbindungen | 3 (erweiterbar durch Hinzubuchung weiterer VPN-Durchgangsverbindungen) |
Laufzeit | 1 Jahr ab Aktivierung des Lizenzschlüssels. Bei Verlängerung einer Version „Standard 50“ wird die Gültigkeitsdauer um 1 Jahr ab dem Ablaufdatum der aktuellen Laufzeit verlängert, jedoch mindestens um 1 Jahr. Hinweis: Bei abgelaufener Gültigkeitsdauer automatische Reduzierung der Bandbreite auf Werte der kostenfreien Entry-Version (<= 1 GB mit max. 500 kBit/sec, > 1 GB mit max. 64 kBit/sec) |
Monatliches Datenvolumen und Bandbreite | <= 5 GB mit max. 1 Mbit/sec, > 5 GB mit max. 500 Kbit/sec. Erhöhung um 1 GB/Monat mit 1 Mbit/sec pro hinzugebuchter VPN-Durchgangsverbindung, für Datenvolumen > 12GB/Monat max. 500 Kbit/sec |
Nutzungsinformationen | Erweitertes Reporting und Statistikinformationen (Verbindungsnachweise, Nutzungsdauer, Datenvolumen) |
Passwort-Richtlinie | Erhöhung der Sicherheit durch konfigurierbare Vorgabe von Mindestanforderungen an die Passwortgüte und Gültigkeitsdauer |
Systemverfügbarkeit | ≥ 99,6% |
Hardware (Service-PC) | PC mit Betriebssystem Windows 7, 8 oder 10 |
Hardware entferntes Zielnetzwerk | Weidmüller Router (ausgenommen IE-SR-2GT-LAN-FN ; 1489940000), u-link VPN-Zugriff in Firmware integriert (ab V3.0.1) |
Portalverwaltung (Benutzer-, Gerätekonfiguration) | Standard-Browser (IE, Edge, Chrome, Firefox) über eine HTTPS-Verbindung (SSL), Anmeldung über Benutzername und Passwort |
VPN-Software (Service-PC) | u-link VPN-Client (Installation auf PC) |
Aktivierung | Eingabe des Lizenzschlüssels durch Administrator des Mandantenkontos im u-link Portal (Funktionen sofort verfügbar) |
Lieferumfang | Anschreiben mit Lizenzschlüssel |
Software | [Software -- u-link VPN-Client](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35627) |
Anwenderdokumentation | [u-link Technical User Guide](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39940) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000809 |
ETIM 7.0 | EC000809 |
ETIM 8.0 | EC000809 |
ETIM 9.0 | EC000809 |
ECLASS 9.0 | 27-24-25-01 |
ECLASS 9.1 | 27-24-25-01 |
ECLASS 10.0 | 27-24-25-01 |
ECLASS 11.0 | 27-24-25-01 |
ECLASS 12.0 | 27-24-25-01 |
ECLASS 13.0 | 27-24-25-01 |