Eigenschaften
Ausführung | Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, Meterware ab 110m |
Best.-Nr. | 8955480000 |
Typ | IE-C7ES8VG-MW |
GTIN (EAN) | 4032248753413 |
VPE | 1 |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 31.10.2020 |
Nettogewicht | 50.83 g |
Lagertemperatur | -40 °C...75 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...80 °C |
Verlegetemperatur | 0 °C...50 °C |
Anzahl der Adern | 8 |
Flammwidrigkeit | gemäß IEC 60332-1 |
Isolation | PE |
Mantelfarbe | grün (RAL 6018) |
Polzahl | 8 |
Testspannung Ader-Ader-Schirm | 700 V AC |
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen |
ISO / IEC 11801:2002
EN50173-1:2007 |
Norm Aufbau | UL-Style 2879 (80°C/30V) |
Norm Isolationsmaterial | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3) |
Norm Leitermaterial | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
Norm Schirmmaterial | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen |
ISO / IEC 11801:2002
EN50173-1:2007 |
Norm Aufbau | UL-Style 2879 (80°C/30V) |
Norm Isolationsmaterial | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3) |
Norm Leitermaterial | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
Norm Schirmmaterial | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
Anordnung Adern | verdrilltes Paar |
Anzahl der Adern | 8 |
Farbsequenz Adern - Adernpaare | weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun |
Gesamtschirm | Schirmgeflecht aus Kupferdrähten |
Isolation | PE |
Leitermaterial | mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter |
Litzen | 7 |
Manteldurchmesser, max. | 6.5 mm |
Manteldurchmesser, min. | 6.1 mm |
Mantelfarbe | grün (RAL 6018) |
Normbezeichnungen |
S/FTP
IE-7CC4x2xAWG26/7-PVC LI02YSCY PIMF E130266 (UL) AWM-STIL 2879 80 °C 30 V |
Querschnitt | 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm² |
Schirmung | S/FTP |
Schirmung Adernpaar |
Plastikfolie
Aluminiumfolie |
Stärke Aderisolation | 0.25 mm |
Stärke Mantelmaterial | 0.5 mm |
Stärke Schirmgeflecht | 0.1 mm |
Werkstoff Mantel | PVC |
Überdeckung Schirmgeflecht | 70 % |
Charakteristische Impedanz | 100 ± 5 Ω bei 100MHz |
Kapazität bei 1 kHz | 45 nF/km |
Kategorie | Cat.7 (ISO/IEC 11801) |
Schirmdämpfung | 80 dB bei 600 Mhz |
Schleifenwiderstand | 290 Ω/km |
Signallaufzeit | 5.13 ns/m |
Signallaufzeitunterschied | 3 ns/100m |
Testspannung Ader-Ader-Schirm | 700 V AC |
Transferimpedanz |
15 mΩ/m bei 1 MHz
10 mΩ/m bei 10 MHz 30 mΩ/m bei 30 MHz |
Widerstandsdifferenz | 3 % |
Abriebfestigkeit | gut |
Biegeradius min, wiederholt | 10 *Durchmesser |
Biegeradius, min., einmalig | 5 *Durchmesser |
Flammwidrigkeit | gemäß IEC 60332-1 |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=8955480000&norm=0) |
Anwenderdokumentation |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
ETIM 9.0 | EC003249 |
ECLASS 9.0 | 27-06-18-05 |
ECLASS 9.1 | 27-06-90-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 11.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 12.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 13.0 | 27-06-18-01 |
ROHS | Konform |