IE-C5AS4VG-MW   Art.-Nr. 8955950000

Installationskabel, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, Meterware ab 110m

Bitte beachten Sie, dass hier keine möglichen Rabatte oder Zusatzkosten enthalten sind. Die endgültigen Zahlungsbeträge können Sie im Warenkorb einsehen.

IE-C5AS4VG-MW

Eigenschaften

Typ IE-C5AS4VG-MW  
Best.-Nr. 8955950000  
Ausführung Installationskabel, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, Meterware ab 110m  
GTIN (EAN) 4032248753543  
VPE 1 M  
Nettogewicht 60 g  
Isolationsdurchmesser 1.5 mm  
Betriebstemperatur, max. 75 °C  
Betriebstemperatur, min. -40 °C  
Lagertemperatur, max. 75 °C  
Lagertemperatur, min. -40 °C  
Betriebstemperatur -40 °C...75 °C  
Lagertemperatur -40 °C...75 °C  
Verlegetemperatur -20 °C...60 °C  
Norm Aufbau UL-Style 21694  
Norm Isolationsmaterial DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)  
Norm Leitermaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A  
Norm Schirmmaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B  
Norm Weitere Normen UL-File E11901 Vol.3 Sec.1 Page 2 Verified Cat. 5e  
UL-File E116441 Vol.1 Sec.6 Page 8  
UL-File E306668 Vol.1 Sec.3 Page 1  
Isolationswiderstand 500.000 Ω  
Norm Aufbau UL-Style 21694  
Norm Isolationsmaterial DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)  
Norm Leitermaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A  
Norm Schirmmaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B  
Norm Weitere Normen UL-File E11901 Vol.3 Sec.1 Page 2 Verified Cat. 5e  
UL-File E116441 Vol.1 Sec.6 Page 8  
UL-File E306668 Vol.1 Sec.3 Page 1  
Leitermaterial blanker Kupferleiter  
Normbezeichnungen 2YY(ST)CY 2x2x0,64/1,5-100 GN  
Litzen 1  
Querschnitt 4*AWG 22/1 - 0,33 mm²  
Isolation PE  
Isolationsdurchmesser 1.5 mm  
Stärke Aderisolation 0.43 mm  
Anzahl der Adern 4  
Anordnung Adern Sternvierer  
Farbsequenz Adern - Adernpaare weiß, gelb, blau, orange  
Durchmesser Innenmantel 3.9 mm  
Füller Als zentrales Element  
Schirmung SF/UTP  
Gesamtschirm Aluminiumfolie  
Schirmfgeflecht aus Kupferdrähten  
Stärke Schirmgeflecht 0.13 mm  
Überdeckung Schirmgeflecht 90 %  
Werkstoff Mantel PVC  
Manteldurchmesser, min. 6.3 mm  
Manteldurchmesser, max. 6.7 mm  
Stärke Mantelmaterial 0.9 mm  
Mantelfarbe grün (RAL 6018)  
Kategorie Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)  
Betriebsspannung (UL Rating) 600 V undefined  
Testspannung Ader-Ader-Schirm 2000 Veff, 50 Hz, 1 min  
Charakteristische Impedanz 100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz  
Schleifenwiderstand 115 Ω/km  
Abweichung 40 ns/100m  
Widerstandsdifferenz 3 %  
Transferimpedanz 10 mΩ/m bei 10 MHz  
Isolationswiderstand 500.000 Ω  
Kapazität bei 1 kHz 52 nF/km  
Signallaufzeit 5.3 ns/m  
Farbe grün  
Biegeradius, min., einmalig 3.5 *Durchmesser  
Biegeradius min, wiederholt 7,5 *Durchmesser  
Abriebfestigkeit gut  
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1 / UL 1685  
Ölbeständigkeit begrenzt  
UV-beständig gemäß UL 1581 Sec. 1200  
Broschüre/Katalog [CAT 9 IETH 18/19 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/85203)  
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)  
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183)  
Anwenderdokumentation [MAN IE GUIDE DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40065)  
[MAN IE GUIDE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40066)  
ETIM 6.0 EC000830  
ETIM 7.0 EC003249  
eClass 9.0 27-06-18-05  
eClass 9.1 27-06-90-90  
eClass 10.0 27-06-18-01  
UNSPSC 26-12-16-04  
ROHS Konform