Konfektionierte Kabel - EtherNet/IP-Kabel

Konfektionierte Kabel - EtherNet/IP-Kabel

Konfektionierte IE-Leitungen für EtherNet/IP Anwendungen

  • mit Bayonett Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.1, Cat.5, umspritzt
  • mit M12 X-Type Cat.6A Steckverbinder gemäß IEC 61076-2-109 und RJ45 Steckverbinder für 10 GBit/s Anwendungen

  • 1(current)
  • 2
  • 3
75 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1106040000
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik, RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1066870000
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall, RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1106030000
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik, RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1066850000
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall, RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1066880000
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall, RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1106020000
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik, RJ45 IP 67 Baymo V01 Plastik, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1066860000
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall, RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1457580120
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 12 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1457580150
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1463650200
    Ausführung
    Systemkabel, offen, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1463640020
    Ausführung
    Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1463640030
    Ausführung
    Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1457580100
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1463640050
    Ausführung
    Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1463640010
    Ausführung
    Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1463650100
    Ausführung
    Systemkabel, offen, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1457580030
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1457580050
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1457580020
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1457580075
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 7.5 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3