Konfektionierte Kabel - Patchkabel, CabinetLine

Konfektionierte Kabel - Patchkabel, CabinetLine

Konfektionierte IE-Leitungen, Patchkabel CabinetLine, verschiedene Farben

  • 1(current)
  • 2
  • 3
221 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1166000100
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 10 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1165940800
    Ausführung
    Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 80 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1165940850
    Ausführung
    Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 85 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1166000015
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 1.5 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1166000050
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 5 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1166000030
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 3 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1166000200
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 20 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1166000003
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 0.3 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1166000010
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 1 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1166030050
    Ausführung
    Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1166030005
    Ausführung
    Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1166000020
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 2 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1201270002
    Ausführung
    Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.2 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1166000005
    Ausführung
    Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 0.5 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1166030150
    Ausführung
    Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1201270050
    Ausführung
    Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1201270005
    Ausführung
    Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1201270010
    Ausführung
    Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1165940700
    Ausführung
    Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 70 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1166030030
    Ausführung
    Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3