Konfektionierte Kabel - Schleppkettenkabel

Konfektionierte Kabel - Schleppkettenkabel

Konfektionierte IE-Leitungen, LWL-Breakoutkabel

  • 1(current)
  • 2
29 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1220930000
    Ausführung
    Schleppkettenkabel, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 62.5 µm, PUR, 5 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1449420050
    Ausführung
    Schleppkettenkabel, SC IP 67 PushPull V14 Metall, SC IP 67 PushPull V14 Metall, 9 µm, PUR, 5 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1318012500
    Ausführung
    Schleppkettenkabel, SC IP 67 Bayonett V01 Metall, SC IP 67 Bayonett V01 Metall, 62.5 µm, PUR, 250 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1318016000
    Ausführung
    Schleppkettenkabel, SC IP 67 Bayonett V01 Metall, SC IP 67 Bayonett V01 Metall, 62.5 µm, PUR, 600 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1449420100
    Ausführung
    Schleppkettenkabel, SC IP 67 PushPull V14 Metall, SC IP 67 PushPull V14 Metall, 9 µm, PUR, 10 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1449420250
    Ausführung
    Schleppkettenkabel, SC IP 67 PushPull V14 Metall, SC IP 67 PushPull V14 Metall, 9 µm, PUR, 25 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1449420200
    Ausführung
    Schleppkettenkabel, SC IP 67 PushPull V14 Metall, SC IP 67 PushPull V14 Metall, 9 µm, PUR, 20 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1318011000
    Ausführung
    Schleppkettenkabel, SC IP 67 Bayonett V01 Metall, SC IP 67 Bayonett V01 Metall, 62.5 µm, PUR, 100 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1449420400
    Ausführung
    Schleppkettenkabel, SC IP 67 PushPull V14 Metall, SC IP 67 PushPull V14 Metall, 9 µm, PUR, 40 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1318011500
    Ausführung
    Schleppkettenkabel, SC IP 67 Bayonett V01 Metall, SC IP 67 Bayonett V01 Metall, 62.5 µm, PUR, 150 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1318012000
    Ausführung
    Schleppkettenkabel, SC IP 67 Bayonett V01 Metall, SC IP 67 Bayonett V01 Metall, 62.5 µm, PUR, 200 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8876440010
    Ausführung
    Schleppkettenkabel, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 62.5 µm, PUR, 1 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8876440050
    Ausführung
    Schleppkettenkabel, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 62.5 µm, PUR, 5 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8876440030
    Ausführung
    Schleppkettenkabel, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 62.5 µm, PUR, 3 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8979020000
    Ausführung
    Schleppkettenkabel, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, PUR, 10 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8876450030
    Ausführung
    Schleppkettenkabel, ST, ST IP 20, 50 µm, PUR, 3 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8876450100
    Ausführung
    Schleppkettenkabel, ST, ST IP 20, 50 µm, PUR, 10 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8876450010
    Ausführung
    Schleppkettenkabel, ST, ST IP 20, 50 µm, PUR, 1 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8876450050
    Ausführung
    Schleppkettenkabel, ST, ST IP 20, 50 µm, PUR, 5 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8979030000
    Ausführung
    Schleppkettenkabel, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, PUR, 100 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
    • 1(current)
    • 2