Eigenschaften
Ausführung | Stecker LWL, Variante 1, LC-Duplex Singlemode, Knickschutz, IP67 |
Best.-Nr. | 1963250000 |
Typ | IE-PS-V01M-2LC-SM-BP |
GTIN (EAN) | 4032248651726 |
VPE | 10 Stück |
Tiefe | 133,7 mm |
Tiefe (inch) | 5,264 inch |
Höhe | 30 mm |
Höhe (inch) | 1,181 inch |
Breite | 30 mm |
Breite (inch) | 1,181 inch |
Nettogewicht | 147,6 g |
Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
SCIP | e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7 |
Abgangsrichtung | Gerade |
Anschluss 1 | LC |
Anschluss 2 | kleben, crimpen, polieren |
Gehäusebasismaterial | Zinkdruckguss |
Gehäusetyp | V1 |
Geschlecht | Stift |
Kategorie | sonstige |
Schutzart | IP67 |
Anschluss 1 | LC |
Anschluss 2 | kleben, crimpen, polieren |
Artikelbeschreibung | Variante 1, LC-Duplex Singlemode, Knickschutz |
Einfügungsdämpfung |
0,5 dB Singlemode
0,4 dB Multimode |
Farbe | sonstige |
Fasertyp | Singlemode |
Gehäusebasismaterial | Zinkdruckguss |
Gehäusematerial Einsatz |
PBT
Zinkdruckguss |
Manteldurchmesser, max. | 10 mm |
Manteldurchmesser, min. | 5 mm |
Rückflussdämpfung | 40 dB Singlemode; 30 dB Multimode |
Schutzart | IP67 |
Steckzyklen | 500 |
Steckverbinder Norm |
IEC 61076-3-106 Var. 1
IEC 61754-20 |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [GOST Approval](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58423) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1963250000&norm=0) |
Anwenderdokumentation |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) [Designation key / Type key](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90842) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC001122 |
ETIM 7.0 | EC001122 |
ETIM 8.0 | EC001122 |
ETIM 9.0 | EC001122 |
ECLASS 9.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 9.1 | 19-17-01-22 |
ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 12.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 13.0 | 19-17-01-22 |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
-
Art.-Nr.:1857440000VPE:200 Stück
ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
SteckverbinderIndustrial-Ethernet-SteckverbinderZubehörStaubschutzkappen
MarkiererGerätemarkiererMultiCardESGESG 9/11Neutral