Eigenschaften
Ausführung | Schleppkettenkabel, 50 µm, PUR, Meterware ab 50m |
Best.-Nr. | 8946000000 |
Typ | IE-FM5D2UE-MW |
GTIN (EAN) | 4032248733736 |
VPE | 1 |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 31.01.2023 |
Nettogewicht | 26 g |
Lagertemperatur | -40 °C...80 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...80 |
Verlegetemperatur | -20 °C...60 °C |
Mantelfarbe | schwarz |
Produktart | Schleppkettenkabel |
Werkstoff Mantel | PUR |
Kabelaufbau | Breakout Schleppkette |
Kerndurchmesser | 50 µm |
Manteldurchmesser | 6 mm |
Mantelfarbe | schwarz |
Primärbeschichtung | 245 µm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Biegeradius min, wiederholt | 77 mm |
Biegeradius, min., einmalig | 25 mm |
Biegezyklen | 100.000 |
Halogene | Nein |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=8946000000&norm=0) |
Anwenderdokumentation |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC000034 |
ETIM 7.0 | EC000034 |
ETIM 8.0 | EC000034 |
ETIM 9.0 | EC000034 |
ECLASS 9.0 | 27-06-18-03 |
ECLASS 9.1 | 27-06-90-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-18-03 |
ECLASS 11.0 | 27-06-18-03 |
ECLASS 12.0 | 27-06-18-03 |
ECLASS 13.0 | 27-06-18-03 |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
-
-
-
-
Art.-Nr.:1730560001VPE:160 Stück
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, weiß
-
Art.-Nr.:1689470001VPE:160 Stück
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, weiß
-
Art.-Nr.:1719840000VPE:500 Stück
TM, Hülse x 11.4 mm, Polyethylen LD, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 6 - 10 mm
-
Art.-Nr.:1719850000VPE:500 Stück
TM, Hülse x 11.4 mm, Polyethylen LD, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 6 - 10 mm
WerkzeugeCrimpwerkzeugeSonstige Crimpwerkzeuge......für LWL-Steckverbinder SC, ST und LC
MarkiererLeiter- und KabelmarkiererLeitermarkierer 0,22 - 500 mm²MultiCard > 0,22 - 16 mm²TM-I Einsteckschilder für HülsenTM-I 12Neutral
MarkiererLeiter- und KabelmarkiererLeitermarkierer 0,22 - 500 mm²MultiCard > 0,22 - 16 mm²TM-I Einsteckschilder für HülsenTM-I 18Neutral
MarkiererLeiter- und KabelmarkiererLeitermarkierer 0,22 - 500 mm²MultiCard > 0,22 - 16 mm²SlimFix > 0,25 - 16 mm²SF 21 mmNeutralweißV0 Material
MarkiererLeiter- und KabelmarkiererLeitermarkierer 0,22 - 500 mm²Zugehörige MarkiererTransparente Hülsen 0,22 - 500 mm²TM/HF Halogenfrei 0,22 - 150 mm²TM HF 12 mm
MarkiererLeiter- und KabelmarkiererLeitermarkierer 0,22 - 500 mm²Zugehörige MarkiererTransparente Hülsen 0,22 - 500 mm²TM/HF Halogenfrei 0,22 - 150 mm²TM HF 18 mm