IE-FPOD2UG-MW   Art.-Nr. 1398770000

Schleppkettenkabel, Breakout Schleppkette, 980 µm, PUR, Meterware ab 50m

Bitte beachten Sie, dass hier keine möglichen Rabatte oder Zusatzkosten enthalten sind. Die endgültigen Zahlungsbeträge können Sie im Warenkorb einsehen.

IE-FPOD2UG-MW

Eigenschaften

Typ IE-FPOD2UG-MW  
Best.-Nr. 1398770000  
Ausführung Schleppkettenkabel, Breakout Schleppkette, 980 µm, PUR, Meterware ab 50m  
GTIN (EAN) 4050118200614  
VPE 1 M  
Nettogewicht 46 g  
Betriebstemperatur, max. 85 °C  
Betriebstemperatur, min. -40 °C  
Lagertemperatur, max. 85 °C  
Lagertemperatur, min. -40 °C  
Betriebstemperatur -40 °C...85 °C  
Lagertemperatur -40 °C...85 °C  
Verlegetemperatur -30 °C...60 °C  
Bandbreite > 35 MHz*100 m bei 650 nm  
Dämpfung ≤ 160 dB/km bei 650 nm  
Fasertyp POF  
Kerndurchmesser 980 µm  
Manteldurchmesser 7,5 mm  
Kabelaufbau Breakout Schleppkette  
Anzahl der Adern 2  
Durchmesser Adernpaar 2.2 mm  
Werkstoff Mantel PUR  
Manteldurchmesser, max. 8 mm  
Mantelfarbe grün  
Farbe grün  
Biegeradius, min., einmalig 25 mm  
Biegeradius min, wiederholt 60 mm  
Biegezyklen 6 Mio.  
Halogene Nein  
Broschüre/Katalog [CAT 9 IETH 18/19 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/85203)  
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)  
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183)  
Anwenderdokumentation [MAN IE GUIDE DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40065)  
[MAN IE GUIDE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40066)  
ETIM 6.0 EC000034  
ETIM 7.0 EC000034  
eClass 9.0 27-06-18-03  
eClass 9.1 27-06-90-90  
eClass 10.0 27-06-18-03  
ROHS Konform  

Zubehör

  • Art.-Nr.
    1730560001
  • Art.-Nr.
    1689470001