IE-FPOZ2EE-MW   Art.-Nr. 1242820000

Anschlusskabel, ZIPCORD, 980 µm, Meterware ab 50m

Bitte beachten Sie, dass hier keine möglichen Rabatte oder Zusatzkosten enthalten sind. Die endgültigen Zahlungsbeträge können Sie im Warenkorb einsehen.

Eigenschaften

Typ IE-FPOZ2EE-MW  
Best.-Nr. 1242820000  
Ausführung Anschlusskabel, ZIPCORD, 980 µm, Meterware ab 50m  
GTIN (EAN) 4050118031058  
VPE 1 M  
Nettogewicht 8 g  
Betriebstemperatur, max. 85 °C  
Betriebstemperatur, min. -55 °C  
Lagertemperatur, max. 85 °C  
Lagertemperatur, min. -55 °C  
Betriebstemperatur -55 °C...85 °C  
Lagertemperatur -55 °C...85 °C  
Verlegetemperatur -5 °C...50 °C  
Bandbreite ≥ 100 MHz*km bei 650 nm  
Dämpfung ≤ 160 dB/km bei 650 nm  
Fasertyp POF  
Kerndurchmesser 980 µm  
Manteldurchmesser 2,2 * 4,5 mm  
Kabelaufbau ZIPCORD  
Isolation PE  
Anzahl der Adern 2  
Mantelfarbe schwarz  
Biegeradius, min., einmalig 25 mm  
Biegeradius min, wiederholt 25 mm  
Biegezyklen 10  
Ziehkraft ≤ 160 N  
Halogene Nein  
Broschüre/Katalog [CAT 9 IETH 18/19 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/85203)  
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)  
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183)  
Anwenderdokumentation [MAN IE GUIDE DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40065)  
[MAN IE GUIDE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40066)  
ETIM 6.0 EC000034  
ETIM 7.0 EC000034  
eClass 9.0 27-06-18-03  
eClass 9.1 27-06-90-90  
eClass 10.0 27-06-18-03  

Zubehör

  • Art.-Nr.
    1689470001
  • Art.-Nr.
    1719840000
  • Art.-Nr.
    1718431687
  • Art.-Nr.
    9205330000
  • Art.-Nr.
    1718411687
  • Art.-Nr.
    1719850000
  • Art.-Nr.
    1730560001