Eigenschaften
Ausführung | Stecker LWL, Variante 4, SC-Duplex Singlemode, IP67 |
Best.-Nr. | 1963400000 |
Typ | IE-PS-V04P-2SC-SM |
GTIN (EAN) | 4032248651870 |
VPE | 10 Stück |
Tiefe | 81,3 mm |
Tiefe (inch) | 3,201 inch |
Höhe | 20,1 mm |
Höhe (inch) | 0,791 inch |
Breite | 20,2 mm |
Breite (inch) | 0,795 inch |
Nettogewicht | 4 g |
Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
Abgangsrichtung | Gerade |
Anschluss 1 | SCRJ |
Anschluss 2 | kleben, crimpen, polieren |
Gehäusebasismaterial | PA UL 94 V0 |
Gehäusetyp | V4 |
Geschlecht | Stift |
Schutzart | IP67 |
Anschluss 1 | SCRJ |
Anschluss 2 | kleben, crimpen, polieren |
Artikelbeschreibung | Variante 4, SC-Duplex Singlemode |
Einfügungsdämpfung | 0,5 dB Singlemode; 0,4 dB Multimode; 1,5 dB POF |
Farbe | sonstige |
Fasertyp | Singlemode |
Gehäusebasismaterial | PA UL 94 V0 |
Gehäusematerial Einsatz |
PA
Zinkdruckguss |
Manteldurchmesser, max. | 10 mm |
Manteldurchmesser, min. | 5 mm |
Rückflussdämpfung | 40 dB Singlemode; 30 dB Multimode |
Schutzart | IP67 |
Steckzyklen | 500 |
Steckverbinder Norm |
IEC 61076-3-106 Var. 4
IEC 61754-24 |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [GOST Approval](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58423) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1963400000&norm=0) |
Produktänderungsmitteilung |
[20210412 Technical change for cap nut V1 and V4](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_207360)
[20210412 Technische Änderung zu Hutmutter V1 und V4](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_207361) |
Anwenderdokumentation |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) [Designation key / Type key](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90842) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC001122 |
ETIM 7.0 | EC001122 |
ETIM 8.0 | EC001122 |
ETIM 9.0 | EC001122 |
ECLASS 9.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 9.1 | 19-17-01-22 |
ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 12.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 13.0 | 19-17-01-22 |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
-
Art.-Nr.:1857440000VPE:200 Stück
ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
SteckverbinderIndustrial-Ethernet-SteckverbinderZubehörStaubschutzkappen
MarkiererGerätemarkiererMultiCardESGESG 9/11Neutral